聚合物铝电解电容器“ECAS系列”
2:15
介绍超越MLCC,具有高达470uF的大容量电容器“ECAS系列”。 提到村田制作所的电容器,一般会想到MLCC,但您知道村田制作所还生产聚合物铝电解电容器吗? “ECAS系列”用于笔记本电脑、无线电源、加速器等。 针对“大容量”、“低ESR”、“低阻抗”的特点进行详细说明。
相关视频
在 新着動画
-
播放视频 Murata’s Type 2GF Module
Murata’s Type 2GF Module
Type 2GF is a small and high performance module based on Infineon CYW43022 combo chipset which supports Wi-Fi™ 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth® 5.4 BR/EDR/LE up to 78Mbps PHY data rate on Wi-Fi™ and 3Mbps PHY data rate on Bluetooth®.
1:09
-
播放视频 Murata SCH1633-D01 Sets a New Standard for Automotive 6DoF Sensor
Murata SCH1633-D01 Sets a New Standard for Automotive 6DoF Sensor
Murata SCH1633 is a high-performance combined gyroscope and accelerometer sensor. This micro-electromechanical system (MEMS) based sensor moves the benchmark for performance, system integration, and total cost optimization.
2:33
-
播放视频 AMR传感器 演示视频
AMR传感器 演示视频
您可以观看到使用传感器的演示,该传感器可以实现单轴和三维(全向)检测。
0:30
-
播放视频 【降低工厂对环境的影响】将蓄热式废气处理装置(RTO)的燃料减少高至50%的村田制作所新材料 活性陶瓷
【降低工厂对环境的影响】将蓄热式废气处理装置(RTO)的燃料减少高至50%的村田制作所新材料 活性陶瓷
采用村田制作所的陶瓷电容器材料设计技术。 已将村田首款活性陶瓷(不使用贵金属)商业化。 只要添加设置到在工厂使用的装置即可推进VOC废气的分解。 通过减少燃料费来降低成本和减少燃料产生的二氧化碳(Scope 1)。
2:07
-
播放视频 通过LF通信进行的距离定位演示
通过LF通信进行的距离定位演示
使用村田的LF接收天线可以测量距离。与使用电波的方式相比,能更准确地对距离进行测量。在此对测量情况进行介绍
1:19
-
播放视频 可伸缩电路板 伸缩性演示
可伸缩电路板 伸缩性演示
可伸缩电路板是一种柔软有弹性的电路基板,可以在“拉伸、弯曲和扭曲”下使用。 这种电路板有助于增进医疗可穿戴设备的测量精度和可穿戴性。 本视频介绍可伸缩电路板的特性之一拉伸性。
1:03