AMR传感器(磁性传感器)PC开关检测视频
0:43
笔记本电脑上使用AMR传感器(磁性传感器)的解说视频。 请确认笔记本电脑开关检测时的AMR传感器(磁性传感器)的输出。 仅供参考,与 AMR 仿真工具的推荐方案并不相同。使用仿真工具时,请参阅随附的用户手册。
相关视频
在 传感器
-
播放视频 Murata product introduction of SCL3400
Murata product introduction of SCL3400
New Murata SCL3400 inclinometer enables highest accuracy measurements for various different applications in real outdoor environments. Best in class stability performance is achieved with sensor's double differential measurement architecture.
1:18
-
播放视频 Murata TechTalk - Headlight leveling
Murata TechTalk - Headlight leveling
Murata's MEMS sensors enable automatic headlight leveling with significant cost reduction, making it suitable also for all types of cars. Show more...
4:59
-
播放视频 介绍可检测“弯曲”、“扭转”、“压力”和“振动”的柔性压电薄膜传感器(Picoleaf™)
介绍可检测“弯曲”、“扭转”、“压力”和“振动”的柔性压电薄膜传感器(Picoleaf™)
村田制作所利用其专有的压电技术实现的“Picoleaf™”可以安装在狭小的空间内,与以前的传感器相比,它可以实现薄型化并提高组装性和耐用性。 此外,Picoleaf™ 中使用的压电薄膜是以来自植物的聚乳酸为原料制成的,是有助于实现碳中和的素材。
2:58
-
播放视频 Murata product introduction of SCC400T
Murata product introduction of SCC400T
This new product family provides broad measurement range, superior gyro bias instability performance, low noise and excellent linearity and offset stability over temperature and time.
1:20
-
播放视频 土壤传感器安装方法的说明
土壤传感器安装方法的说明
对土壤传感器安装方法及注意事项进行说明。 请参看影片后,在农场里设置使用。
4:00
-
播放视频 新一代陀螺仪加速度组合传感器 SCC3000系列
新一代陀螺仪加速度组合传感器 SCC3000系列
介绍致力于实现汽车安全行驶的陀螺仪加速度组合传感器的特点及用途。
1:57