可伸缩电路板 伸缩性演示
1:03
可伸缩电路板是一种柔软有弹性的电路基板,可以在“拉伸、弯曲和扭曲”下使用。 这种电路板有助于增进医疗可穿戴设备的测量精度和可穿戴性。 本视频介绍可伸缩电路板的特性之一拉伸性。
相关视频
在 所有视频
-
播放视频 通过LF通信进行的无人机控制和自动着陆
通过LF通信进行的无人机控制和自动着陆
使用村田的LF接收天线可以准确地进行定位。通过将LF天线与无人机组合使用,可以控制无人机并实现自动着陆,在此对其进行介绍。
1:25
-
播放视频 【90秒看懂】村田制作所“理想姿态”~VISION2030~
【90秒看懂】村田制作所“理想姿态”~VISION2030~
通过社会基础设施中不可或缺的电子元件支撑丰富多彩的生活,通过创新解决社会课题和追求可持续的事业流程。村田制作所追求的是与社会和谐共处的未来,以下为大家介绍村田制作所的目标——VISION2030“理想姿态”
1:38
-
播放视频 Advancing Healthcare with Sensor Components for Implantable Devices
Advancing Healthcare with Sensor Components for Implantable Devices
Murata's technologies are continuously becoming smaller and smarter, driving the advancement of medical implantable devices.
5:41
-
播放视频 Open Compute (ORV3) and Data Center Power Solutions
Open Compute (ORV3) and Data Center Power Solutions
Murata's Open Compute and Data Center Centralized Power Solutions are modular, scalable, high-density and with titanium efficiency (80 PLUS Titanium class).
3:15
-
播放视频 Wide Band Ferrite Bead EMI Filter, 0805 inch | BLM21HE series | Murata
Wide Band Ferrite Bead EMI Filter, 0805 inch | BLM21HE series | Murata
Murata has launched the BLM21HE series of chip ferrite beads designed for broad band EMI suppression. It’s unique design and high impedance characteristics, makes it the ideal choice to suppress DC power line noise to the GHz range.
1:32
-
播放视频 通过LF通信进行的位置检测演示
通过LF通信进行的位置检测演示
通过使用村田的LF天线,可以准确地测量距离,并且可以通过组合三根LF发射天线来监测位置,比使用电波的方式更准确,在此对其进行介绍
1:30