请输入产品型号或部分型号。
2:11
充电后可以反复使用的电池被用于智能手机、笔记本电脑、电动汽车的电源等各种用途,在我们的日常生活中随处可见。 其应用现已经扩展到了电动工具和园艺工具。
锂离子二次电池能量密度较高,持有单独的锂离子二次电池是非常危险的。
2:19
近年来,为提高生产效率、缓解劳动力短缺,对AGV和AMR的需求正在不断增加。 村田的“FORTELION 24V电池模块”支持其应用。
4:27
最近,我司发现部分零售商及网店正在以单独电池的形态销售由村田制造和销售的锂离子电池。 (声称“可用于电子烟”“与18650型锂离子电池配套销售”等情况尤其多见。) 普通消费者持有单独电池形态的锂离子电池是非常危险的,敬请注意。
6:29
引入“FORTELION 24V电池模块”实现小型化、高耐久性、高安全性。 这次,我们向ASPINA(Shinano Kenshi株式会社)询问了他们引入本产品的契机和效果。
5:38
村田凭借着面向车载应用多年积累的耐热技术,开发了覆盖比标准型更广的温度范围的「准耐热型」 硬币型电池。
2:57
“锂离子二次电池”已经成为我们日常生活中非常重要的一部分, 我们邀请了从开发初期就参与的专家山平隆幸先生,聆听了开发秘闻等幕后故事。
10:36