如何提高农业生产利润?--高精度农业自动驾驶制导系统
1:06
描述
相关视频
使用GPS可以提高农业自动化的精度,从而大大提高产能。 精确的GPS数据意味着GPS天线姿态必须定位非常准确。而村田的加速度传感器可以帮助获得准确的GPS天线姿态,从而提升农业自动化精度。
查看更多
查看更少
相关视频
在 陀螺仪
-
播放视频 汽车应用SCC 3000组件平台
汽车应用SCC 3000组件平台
此影像介绍适合于车辆惯性检测相关应用的SCC 3000组件平台的特长。
1:10
-
播放视频 ADAS Locator 应用说明
ADAS Locator 应用说明
视频说明刊载在Flyer上的检测原理和产品特点。
1:07
-
播放视频 Inertial Sensing in High Accuracy Static and Dynamic Instrumentation
Inertial Sensing in High Accuracy Static and Dynamic Instrumentation
Murata's Pekka Kostiainen gave a keynote speech at Sensors Converge 2022. This presentation examines the wide range of available sensing solutions across multiple industries.
6:03
-
播放视频 SCHA63T 6DoF inertial sensor for industrial application
SCHA63T 6DoF inertial sensor for industrial application
6DOF inertial sensor that enables position control and attitude control even in harsh environments. We present its features and applications.
1:38
-
播放视频 如何补偿称重角? 工业承重设备应用说明
如何补偿称重角? 工业承重设备应用说明
当重力加速度与称重设备检测方向不在同一轴上时,称重读数就会产生误差。村田的加速计可以帮助准确的测量检测设备与重力行程的夹角,从而帮助补偿并获得准确的测重数据。
0:56
-
播放视频 新一代陀螺仪加速度组合传感器 SCC3000系列
新一代陀螺仪加速度组合传感器 SCC3000系列
介绍致力于实现汽车安全行驶的陀螺仪加速度组合传感器的特点及用途。
1:57