id-Bridge Standard™東京ロジスティクスセンター導入事例紹介(ロジスティクスセンター現場監督編)
5:30
ムラタの東京ロジスティクスセンターにid-Bridge™ Standardが導入されました。 どのようなシステムなのか、物流をRFID化することによってどのような効果が得られたのかをご紹介しています。
関連動画
In すべての動画
-
動画を再生 【魔改造の夜 THE MUSEUM】 モンスター実演&解説講座 トイレットペーパーホルダートイレットペーパー投げ
【魔改造の夜 THE MUSEUM】 モンスター実演&解説講座 トイレットペーパーホルダートイレットペーパー投げ
2025年8月31日「魔改造の夜 THE MUSEUM」にて、魔改造されたトイレットペーパーホルダー トイレットペーパー投げに挑戦! 今年2月に共闘したO工大・Oレックとの三社が再集結し、それぞれのマシン試技を披露します。 薄い紙を切らずに、どれだけ遠くまで投げることができるのか。 独自のマシンの技術解説や開発のウラ話までたっぷり収録。
57:06
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
動画を再生 Murata Community for Engineers
Murata Community for Engineers
Murata Community is a forum dedicated to modules and EMI products. It supports quick resolution of engineering challenges and fosters technical exchange. Watch the video and start using Murata Community.
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
動画を再生 【魔改造の夜 THE MUSEUM】 モンスター実演&解説講座 脚立25m走
【魔改造の夜 THE MUSEUM】 モンスター実演&解説講座 脚立25m走
2025年9月1日「魔改造の夜 THE MUSEUM」にて、魔改造された脚立が25m走に挑戦!今年2月に共闘したO工大・Oレックとの三社が再集結し、それぞれのマシン試技を披露します。迫力の走りに加え、技術解説や開発のウラ話までたっぷり収録。
1:00:34