回路保護用PTCサーミスタ
5:08
説明
関連動画
異常な発熱や温度上昇による過熱、突入電流や過電流からセットや部品を保護!
さらに表示
簡易表示
関連動画
In サーミスタ(温度センサ、電流制御)
-
動画を再生 SimSurfingの使い方 NTCサーミスタ選択支援ツール
SimSurfingの使い方 NTCサーミスタ選択支援ツール
この動画では代表的なシミュレーション機能と使用上の注意について説明します。
3:20
-
動画を再生 過熱検知用PTCサーミスタ
過熱検知用PTCサーミスタ
直列に繋げて複数箇所の異常過熱を検知!
10:24
-
動画を再生 NTCサーミスタ 抵抗値測定時のご注意
NTCサーミスタ 抵抗値測定時のご注意
NTCサーミスタ 抵抗測定時の注意事項をご紹介します。
1:53
-
動画を再生 NTCサーミスタとMCUによる温度検知ソリューション
NTCサーミスタとMCUによる温度検知ソリューション
AD Port不足を解消し、さまざまな用途で省スペースで温度モニタリングが可能です。
2:31
-
動画を再生 サーミスタワークショップ 基礎編 第2部 温度検知回路の作成とその使用例
サーミスタワークショップ 基礎編 第2部 温度検知回路の作成とその使用例
サーミスタを利用した温度検知やアラート、温度補償について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
10:30
-
動画を再生 サーミスタ選定方法(NTCサーミスタ)
サーミスタ選定方法(NTCサーミスタ)
NTCサーミスタは温度検知(予防、制御)と温度補償(補正)の特長があります。 各特長に合わせたNTCサーミスタの品種の選定について動画で説明します。
4:39