過熱検知用PTCサーミスタ
10:24
説明
関連動画
直列に繋げて複数箇所の異常過熱を検知!
さらに表示
簡易表示
関連動画
In サーミスタ(温度センサ、電流制御)
-
動画を再生 NTCサーミスタとMCUによる温度検知ソリューション
NTCサーミスタとMCUによる温度検知ソリューション
AD Port不足を解消し、さまざまな用途で省スペースで温度モニタリングが可能です。
2:31
-
動画を再生 NTCサーミスタ 抵抗値測定時のご注意
NTCサーミスタ 抵抗値測定時のご注意
NTCサーミスタ 抵抗測定時の注意事項をご紹介します。
1:53
-
動画を再生 サーミスタワークショップ 基礎編 第2部 温度検知回路の作成とその使用例
サーミスタワークショップ 基礎編 第2部 温度検知回路の作成とその使用例
サーミスタを利用した温度検知やアラート、温度補償について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
10:30
-
動画を再生 絶縁パッケージ温度センサ FTNシリーズによる筐体温度検知
絶縁パッケージ温度センサ FTNシリーズによる筐体温度検知
絶縁パッケージ温度センサとリードタイプサーミスタの熱応答性比較がご覧いただけます。 FPCはお客様でご用意下さい。
0:41
-
動画を再生 サーミスタワークショップ 基礎編 第3部 SimSurfingによる設計サポート
サーミスタワークショップ 基礎編 第3部 SimSurfingによる設計サポート
弊社設計サポートツールSimSurfingによりサーミスタを用いた回路設計が容易になります。本SimSurfingの活用方法について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
5:37
-
動画を再生 サーミスタ選定方法(PTCサーミスタ)
サーミスタ選定方法(PTCサーミスタ)
PTCサーミスタは温度検知(予防御)と電流抑制(保護)の特長があります。 各特長に合わせたPTCサーミスタの品種の選定について動画で説明します。
3:20