サーミスタワークショップ 基礎編 第1部 NTCサーミスタと温度検知回路
6:43
説明
関連動画
SMDタイプの温度センサで比較した際のサーミスタの特長について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
さらに表示
簡易表示
関連動画
In サーミスタ(温度センサ、電流制御)
-
動画を再生 パーソナルエレクトロニクス市場用途(NTC/PTCサーミスタ)
パーソナルエレクトロニクス市場用途(NTC/PTCサーミスタ)
モバイル機器、ウェアラブル機器では、身に着けるために安全性の確保、持ち運ぶために小型軽量化が日々進歩しています。 サーミスタはこれらの機器内で活躍しています。
2:39
-
動画を再生 NTCサーミスタとMCUによる温度検知ソリューション
NTCサーミスタとMCUによる温度検知ソリューション
AD Port不足を解消し、さまざまな用途で省スペースで温度モニタリングが可能です。
2:31
-
動画を再生 サーミスタワークショップ 基礎編 第3部 SimSurfingによる設計サポート
サーミスタワークショップ 基礎編 第3部 SimSurfingによる設計サポート
弊社設計サポートツールSimSurfingによりサーミスタを用いた回路設計が容易になります。本SimSurfingの活用方法について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
5:37
-
動画を再生 サーミスタワークショップ 基礎編 第2部 温度検知回路の作成とその使用例
サーミスタワークショップ 基礎編 第2部 温度検知回路の作成とその使用例
サーミスタを利用した温度検知やアラート、温度補償について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
10:30
-
動画を再生 PTCサーミスタ(ポジスタ)PRGシリーズ アプリケーション例 リセッタブルヒューズ篇
PTCサーミスタ(ポジスタ)PRGシリーズ アプリケーション例 リセッタブルヒューズ篇
PTCサーミスタ「PRGシリーズ」を用いたリセッタブルヒューズとしての過電流保護例を紹介します。 PRGシリーズは、 ・自己復帰型で交換不要 ・セラミック素材で抵抗ヒステリシス極小 ・シンプルな回路で過電流保護を実現 といった特長を備えています。 動画内では、回路構成例やアプリケーションとしてサーボアンプの過電流保護についても紹介しています。 過電流保護設計の検討にご活用ください。
3:42
-
動画を再生 FA市場用途(NTC/PTCサーミスタ)
FA市場用途(NTC/PTCサーミスタ)
FA機器の メンテナンスフリーによる生産性向上や 無人化に温度検知、電流抑制用途でサーミスタが使用されます。
2:50