サーミスタ選定方法(NTCサーミスタ)
4:39
説明
関連動画
NTCサーミスタは温度検知(予防、制御)と温度補償(補正)の特長があります。 各特長に合わせたNTCサーミスタの品種の選定について動画で説明します。
さらに表示
簡易表示
関連動画
In サーミスタ(温度センサ、電流制御)
-
動画を再生 FA市場用途(NTC/PTCサーミスタ)
FA市場用途(NTC/PTCサーミスタ)
FA機器の メンテナンスフリーによる生産性向上や 無人化に温度検知、電流抑制用途でサーミスタが使用されます。
2:50
-
動画を再生 サーミスタワークショップ 基礎編 第1部 NTCサーミスタと温度検知回路
サーミスタワークショップ 基礎編 第1部 NTCサーミスタと温度検知回路
SMDタイプの温度センサで比較した際のサーミスタの特長について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
6:43
-
動画を再生 NTCサーミスタ 抵抗値測定時のご注意
NTCサーミスタ 抵抗値測定時のご注意
NTCサーミスタ 抵抗測定時の注意事項をご紹介します。
1:53
-
動画を再生 PTCサーミスタ(ポジスタ)PRGシリーズ アプリケーション例 リセッタブルヒューズ篇
PTCサーミスタ(ポジスタ)PRGシリーズ アプリケーション例 リセッタブルヒューズ篇
PTCサーミスタ「PRGシリーズ」を用いたリセッタブルヒューズとしての過電流保護例を紹介します。 PRGシリーズは、 ・自己復帰型で交換不要 ・セラミック素材で抵抗ヒステリシス極小 ・シンプルな回路で過電流保護を実現 といった特長を備えています。 動画内では、回路構成例やアプリケーションとしてサーボアンプの過電流保護についても紹介しています。 過電流保護設計の検討にご活用ください。
3:42
-
動画を再生 サーミスタワークショップ 基礎編 第2部 温度検知回路の作成とその使用例
サーミスタワークショップ 基礎編 第2部 温度検知回路の作成とその使用例
サーミスタを利用した温度検知やアラート、温度補償について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
10:30
-
動画を再生 モビリティ市場用途(NTC/PTCサーミスタ)
モビリティ市場用途(NTC/PTCサーミスタ)
電動化、自動化のための、機器のパフォーマンス向上、安全性向上のために、温度検知、電流抑制用途でサーミスタが貢献しています。
3:53