FA市場用途(NTC/PTCサーミスタ)
2:50
説明
関連動画
FA機器の メンテナンスフリーによる生産性向上や 無人化に温度検知、電流抑制用途でサーミスタが使用されます。
さらに表示
簡易表示
関連動画
In サーミスタ(温度センサ、電流制御)
-
動画を再生 パーソナルエレクトロニクス市場用途(NTC/PTCサーミスタ)
パーソナルエレクトロニクス市場用途(NTC/PTCサーミスタ)
モバイル機器、ウェアラブル機器では、身に着けるために安全性の確保、持ち運ぶために小型軽量化が日々進歩しています。 サーミスタはこれらの機器内で活躍しています。
2:39
-
動画を再生 サーミスタワークショップ 基礎編 第1部 NTCサーミスタと温度検知回路
サーミスタワークショップ 基礎編 第1部 NTCサーミスタと温度検知回路
SMDタイプの温度センサで比較した際のサーミスタの特長について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
6:43
-
動画を再生 サーミスタワークショップ 基礎編 第2部 温度検知回路の作成とその使用例
サーミスタワークショップ 基礎編 第2部 温度検知回路の作成とその使用例
サーミスタを利用した温度検知やアラート、温度補償について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
10:30
-
動画を再生 モビリティ市場用途(NTC/PTCサーミスタ)
モビリティ市場用途(NTC/PTCサーミスタ)
電動化、自動化のための、機器のパフォーマンス向上、安全性向上のために、温度検知、電流抑制用途でサーミスタが貢献しています。
3:53
-
動画を再生 NTCサーミスタ 抵抗値測定時のご注意
NTCサーミスタ 抵抗値測定時のご注意
NTCサーミスタ 抵抗測定時の注意事項をご紹介します。
1:53
-
動画を再生 サーミスタワークショップ 基礎編 第3部 SimSurfingによる設計サポート
サーミスタワークショップ 基礎編 第3部 SimSurfingによる設計サポート
弊社設計サポートツールSimSurfingによりサーミスタを用いた回路設計が容易になります。本SimSurfingの活用方法について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
5:37