【加圧(膨張)】 風船編
0:59
説明
関連動画
マイクロブロアを複数個並列使用した場合のデモを紹介します。 薄型・小型なマイクロブロアを自由なレイアウトでご使用頂くことが可能です。
さらに表示
簡易表示
関連動画
In マイクロブロア(エアポンプ)
-
動画を再生 【高速風】 空気の流れ可視化編
【高速風】 空気の流れ可視化編
マイクロブロアは圧電体の振動を空気の噴出に変換する他に類を見ない独自の製品です。 このデモではノズルから噴き出す高速な空気の流れを可視化してお見せします。
0:37
-
動画を再生 【負圧】 ペットボトルつぶし(吸引)編
【負圧】 ペットボトルつぶし(吸引)編
MZB4001T05は高圧力かつ高流量で吸引が可能です。 この高い吸引力により、空のペットボトルが急速に潰れる様子を紹介します。
0:43
-
動画を再生 【軽量・高流量】 ホバークラフト編
【軽量・高流量】 ホバークラフト編
マイクロブロアは、軽量ながら高い流量を得ることが可能です。 この特長を利用すれば、空気の力で対象物をホバークラフトの様に浮かせることができます。
0:50
-
動画を再生 【負圧】 粘度のある液体吸引編
【負圧】 粘度のある液体吸引編
粘度のある液体を、MZB4001T05の空気吸引によって移動させるデモを紹介します。 MZB4001T05の高い空気吸引圧にご注目ください。
0:45
-
動画を再生 【加圧(押し出し)】 ピストン編
【加圧(押し出し)】 ピストン編
薄型ながら高い吐出圧を得ることのできるMZB3004T04を用いて、空気圧で重量物を動かすデモを紹介します。
0:44
-
動画を再生 【高圧力】 噴水編
【高圧力】 噴水編
タンクに溜めた高圧力の空気を一気に送り出すことで液体を押し出し、噴出させることができます。 この動画では3m程度の高さまで水が噴出する様子を紹介します。
0:53