ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 人・物体の移動方向を高精度に検知する磁界通信技術(Direction Detection)
1:26
2本の送信アンテナからの信号強度変化を解析し、人や物体の移動方向を高精度に検知する仕組みと活用例をご紹介します。社員証やタグを用いたハンズフリー入退出管理など、シンプルかつ確実な運用を実現します。
関連動画
In 新着動画
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界による安定データ通信と省力化ソリューション(Magnetic Field Data Transmission)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界による安定データ通信と省力化ソリューション(Magnetic Field Data Transmission)
磁界を利用したLF通信によるデータ伝送の仕組みと活用例をご紹介します。受信タグが磁場内に入ると少量のデータ送信が可能で、遮蔽物の影響を受けにくい安定通信を実現します。水道メーター検針などの作業効率化・省力化に貢献します。
1:07
-
動画を再生 efinnos導入事例 経済効果篇 電気代高騰への対応
efinnos導入事例 経済効果篇 電気代高騰への対応
本動画では、統合型再エネ制御ソリューション 【efinnos】 が、どのように電気代削減と再生可能エネルギーの有効活用を実現するのか、その具体的な仕組みを分かりやすくご紹介します。 efinnosは、翌日の消費電力、太陽光発電量を予測し、独自の制御技術により契約電力を抑制するメカニズムを可視化。 導入企業である株式会社MERF様へのインタビューを通じて、 ・契約電力 約20%削減 ・太陽光発電の最大活用によるエネルギーコスト低減 といった具体的な経済効果を実例としてお伝えします。
3:20
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界ベースの広範囲エリア検知と安全管理(Magnetic Field Area Detection)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界ベースの広範囲エリア検知と安全管理(Magnetic Field Area Detection)
ムラタのLFアンテナを用いたLF通信によるエリア検知ソリューションをご紹介します。磁界を利用することで障害物の影響を受けにくく、安定したエリア境界判定が可能です。工事現場の安全管理、施設でのエリア監視、個別エリアの入退管理など、多様な用途へ対応します。
2:46
-
動画を再生 ムラタRFIDが切り拓く! タイヤ内蔵タグで実現する次世代スマート点検の未来
ムラタRFIDが切り拓く! タイヤ内蔵タグで実現する次世代スマート点検の未来
運送会社やディーラーで負担となっているタイヤ点検業務。ムラタのRFID搭載タイヤなら、内蔵タグを読み取るだけで残溝などの情報をクラウドで一元管理。点検の効率化・時間短縮・コスト削減を実現します。ゲート通過で自動点検する未来のスマート管理をご紹介します。
1:31
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信(Low Frequency Wireless)― 磁界を利用した安定・高精度な距離測定・位置検知(Magnetic Field Ranging & Positioning)
ムラタのLFアンテナによるLF通信(Low Frequency Wireless)― 磁界を利用した安定・高精度な距離測定・位置検知(Magnetic Field Ranging & Positioning)
ムラタのLFアンテナを用いたLF通信(Low Frequency Wireless Communication)について、磁界を利用した無線通信の基本原理と特長を解説します。水や人体、金属などの影響を受けにくい安定通信、高精度な距離測定(Ranging)、高い設置自由度、超低消費電力などのメリットを紹介し、IoT、機器制御、位置検知など幅広い活用例をご覧いただけます。
2:25
-
動画を再生 タイヤ内蔵RFIDタグでムラタが選ばれる理由!タイヤタグの最適解
タイヤ内蔵RFIDタグでムラタが選ばれる理由!タイヤタグの最適解
タイヤ内蔵RFIDで選ばれるムラタの強みをご紹介。性能と耐久性を左右する埋め込み位置を、豊富なシミュレーションと実測評価で最適化します。累計1億個超の生産実績に裏打ちされた高品質と安定供給で、多くの企業様にご採用。RFIDで業務のDX化を力強く推進します。
1:09