Type1SC Cat.M1/NB-IoTモジュール 評価ボードの使い方
3:48
村田製作所の小型・低消費電力Cat.M1/NB-IoTモジュール「Type1SC」の評価ボードについて、概要と使い方を紹介いたします。
関連動画
In 通信モジュール
-
動画を再生 UWBモジュール カメラ雲台による自動追跡デモンストレーション
UWBモジュール カメラ雲台による自動追跡デモンストレーション
従来の画像処理ベースのトラッキングが抱えるCPU負荷や視野外ロスの課題に対し、UWBによる距離・角度ベースの位置検出で、軽量かつ高精度な自動追跡の実装例を提示します。
1:34
-
動画を再生 Murata LoRa® Modules: Long-range, Low Power Consumption Wireless Connection Solutions for Diverse Applications
Murata LoRa® Modules: Long-range, Low Power Consumption Wireless Connection Solutions for Diverse Applications
This video introduces the LoRa® module product series from Murata. Our impact-designed modules enable long-range, low-power wireless connectivity for a variety of IoT devices.
4:40
-
動画を再生 UWBモジュール レーダーでの距離測位デモンストレーション
UWBモジュール レーダーでの距離測位デモンストレーション
UWBモジュール「Type 2HQ」は、UWBレーダーとTWR(Two-Way Ranging)に対応。 反射波による人物検出と、UWBデバイスとの距離測位を同時に実行し、視覚非依存の高精度センシングを実現します。
2:05
-
動画を再生 UWBモジュール ドアからの位置検知デモンストレーション
UWBモジュール ドアからの位置検知デモンストレーション
本動画では、ドア側とタグ側のUWB デバイスが通信し、タグ所持者の動きを捉えて自動開錠・自動施錠を行う様子を収録しています。ハンズフリーでアクセス管理を行う新しいシステム提案としてお役立てください。
1:55
-
動画を再生 Wi-Fi 7
Wi-Fi 7
The imminent rollout of Wi-Fi 7 promises to revolutionize connectivity, making seamless communication essential for the successful management of data transmission.
1:38
-
動画を再生 エッジAIモジュールの紹介
エッジAIモジュールの紹介
エッジ機器のプリント基板設計の簡素化やノイズの抑制、推論処理に必要なアルゴリズム計算のスピード向上に貢献する世界最小のAIモジュール。
1:43