中期方針2027マテリアリティ説明動画
6:50
世界が抱える課題解決に向けて、Murataにおける重要な環境・社会課題として「マテリアリティ」を定めました。製品・サービスと事業プロセスを通じ「エレクトロニクス社会の発展」、「持続可能な地球環境の実現」、「社会との共栄」を実現するための、9つのマテリアリティを紹介します。
関連動画
In Featured Videos
-
動画を再生 工場での避難確認・在場把握を効率化|LFアンテナ導入事例【岡山村田製作所】
工場での避難確認・在場把握を効率化|LFアンテナ導入事例【岡山村田製作所】
工場や製造現場では、災害発生時の避難確認や安否確認、人員把握を迅速に行うことが重要です。 ムラタのLFアンテナは、LF通信による方向検知技術を活用し、人の移動方向を判別。 入退室管理や在場管理を支援し、誰が避難済みで、どこに人が残っているかをリアルタイムに把握できます。 本動画では、岡山村田製作所での導入事例を通じて、防災対策や避難確認の効率化に役立つ活用方法をご紹介します。 ▼こんな方におすすめ ・工場の避難確認や安否確認を効率化したい方 ・入退室管理や在場管理の仕組みを検討している方 ・製
3:33
-
動画を再生 工場の入退室管理と避難確認を改善|導入担当者が語るLFアンテナ活用事例【岡山村田製作所】
工場の入退室管理と避難確認を改善|導入担当者が語るLFアンテナ活用事例【岡山村田製作所】
工場の入退室管理や避難確認では、人の流れを妨げることなく正確に状況を把握できる仕組みが求められます。 ムラタのLFアンテナは、LF通信による方向検知技術により人の移動方向を判別し、スムーズな入退室管理を実現します。 混雑時でも人の流れを止めにくく、非常時には避難状況や在場状況の把握にも活用できます。 本動画では、岡山村田製作所での導入事例をもとに、導入効果や現場での変化について担当者に伺います。 ▼こんな方におすすめ ・工場の入退室管理を見直したい方 ・避難確認や安否確認の効率化を検討している
2:36
-
動画を再生 ムラタのWi-Fi HaLo™モジュール(Type 2HK / 2HL)のご紹介
ムラタのWi-Fi HaLo™モジュール(Type 2HK / 2HL)のご紹介
ムラタのWi Fi HaLow™モジュール(Type 2HK / Type 2HL)の仕様と特長を紹介します。 最大+24dBmの高出力(Type 2HK)、耐環境性能、各国電波法認証取得、日本国内生産、セキュアブート対応など、 産業用途に求められる高い信頼性を備えた製品です。 また、RCP Hosted mode、NCP AT command mode、Standalone modeの3つの動作モードに対応し、 システム構成や開発方針に応じた柔軟な実装が可能です。 Wi-Fi HaLow™を
2:20
-
動画を再生 【使い方解説】ムラタ振動センサの測定方法|評価ボードで簡単に振動データ取得
【使い方解説】ムラタ振動センサの測定方法|評価ボードで簡単に振動データ取得
ムラタの振動センサを用いた測定方法を、評価ボードを使って分かりやすく解説します。 初めての方でもすぐに振動測定を始められるシンプルな構成です。 評価ボードは「ねじ止めタイプ」と「接着固定タイプ」を用意。 安定化電源と測定機器があれば、すぐに振動のアナログ波形を取得できます。
2:00
-
動画を再生 Wi Fi HaLow™とは?―他方式との違いをわかりやすく解説(IEEE 802.11ah)
Wi Fi HaLow™とは?―他方式との違いをわかりやすく解説(IEEE 802.11ah)
Wi-Fi HaLow™(IEEE 802.11ah)とは何か? 他の通信規格との違いを整理しながら、Wi-Fi HaLow™の位置づけを解説します。 さらに、Wi-Fi HaLow™の変調方式、省電力モード、TCP/IP対応など、技術的なポイントも紹介します。
3:02
-
動画を再生 無線センシングソリューション アナログメーター読取ユニット 商品紹介篇
無線センシングソリューション アナログメーター読取ユニット 商品紹介篇
アナログメーターの巡回点検に、作業負荷が大きい、記録ミスがあるといった課題はありませんか? 村田製作所のアナログメーター読取ユニットは、既設のアナログメーターに後付けでき、針の角度を読み取り無線で見える化します。 1台で2台のメーターを計測できるほか、工事不要の簡単設置、環境の影響を受けにくい磁気方式、Sub-GHz帯による長距離通信など、 設備点検の効率化に役立つという特長があります。 本動画では、アナログメーター読取ユニットの仕組みや特長、導入メリットについてわかりやすくご紹介します。
3:18