ワイヤレス給電対応 チップPTCサーミスタ(ポジスタ™)
1:27
説明
関連動画
ワイヤレス給電対応チップPTCサーミスタ(ポジスタ™)をご紹介します。 ポジスタ™を使えばEV・PHEVの非接触給電時に発生する電磁界による金属物の異常発熱を検知。
さらに表示
簡易表示
関連動画
In サーミスタ(温度センサ、電流制御)
-
動画を再生 SimSurfingの使い方 NTCサーミスタ選択支援ツール
SimSurfingの使い方 NTCサーミスタ選択支援ツール
この動画では代表的なシミュレーション機能と使用上の注意について説明します。
3:20
-
動画を再生 過熱検知用PTCサーミスタ
過熱検知用PTCサーミスタ
直列に繋げて複数箇所の異常過熱を検知!
10:24
-
動画を再生 サーミスタワークショップ 基礎編 第1部 NTCサーミスタと温度検知回路
サーミスタワークショップ 基礎編 第1部 NTCサーミスタと温度検知回路
SMDタイプの温度センサで比較した際のサーミスタの特長について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
6:43
-
動画を再生 サーミスタ選定方法(PTCサーミスタ)
サーミスタ選定方法(PTCサーミスタ)
PTCサーミスタは温度検知(予防御)と電流抑制(保護)の特長があります。 各特長に合わせたPTCサーミスタの品種の選定について動画で説明します。
3:20
-
動画を再生 NTCサーミスタ 抵抗値測定時のご注意
NTCサーミスタ 抵抗値測定時のご注意
NTCサーミスタ 抵抗測定時の注意事項をご紹介します。
1:53
-
動画を再生 NTCサーミスタとMCUによる温度検知ソリューション
NTCサーミスタとMCUによる温度検知ソリューション
AD Port不足を解消し、さまざまな用途で省スペースで温度モニタリングが可能です。
2:31