村田NXJ1T:适用于医疗、电动汽车和工业用途的1W隔离DC-DC电源模块解决方案

2:29

这款1W DC-DC转换器采用加强型绝缘并实现了非常低的隔离电容,适用于要求严格的工业、医疗和能源应用。 主要特性: 加强型绝缘,耐压高至200Vrms 非常低的隔离电容,有效降低漏电流 紧凑的SMD封装:10.55mm x 13.70mm x 4.04mm UL62368认证 适用于以下应用场景: 电动汽车充电桩和800V架构中的CAN总线系统 电池储能系统(BESS)和可再生能源基础设施 工业自动化和高压传感接口 医疗设备,例如超声、手术相关器械、X射线系统等 NXJ1T 采用村田制作所的专利"Block Coil"变压器技术,采用表面贴装成型封装,从而实现更高的效率和更好的共模瞬态抗扰度(CMTI)。 与许多开关频率为10 MHz且效率较低的无线线圈方案不同,NXJ1T的开关频率为1.5 MHz,并实现了76%的转换效率。 NXJ1T具有欠压锁定 (UVLO)功能、采用工业应用的标准引脚布局,和成功通过-40°C至125°C的温度下1,000次温度循环测试的坚固结构,以确保在电气噪声和高压环境中的高可靠性。 加强型绝缘

查看更多
查看更少

分享本视频

嵌入