【使用方法解说】村田振动传感器的使用方法 | 使用评估板方便地获取振动数据
2:00
通过评估板使用的演示对使用村田的振动传感器进行测量的方法通俗易懂地进行解说。 评估板的使用很简单,即使是初学者也能立即开始振动测量。 评估板有“螺钉固定型”和“粘合剂固定型”两种类型。 如果有稳压电源和测量目标设备,则可立即获取振动的模拟信号波形。
相关视频
在 传感器
-
播放视频 可检测高至20kHz高频的村田振动传感器【及早发现设备异常】
可检测高至20kHz高频的村田振动传感器【及早发现设备异常】
设备故障并非突然发生,而是会事先发出预示的信号——异常振动。 村田的振动传感器能够对高至20kHz的高频振动进行高信噪比检测,从而实现对以往容易被忽略的异常振动进行早期检测。 本视频通过轴承运转演示,将润滑不良引起的异常振动的差异可视化。 通过与一般的10kHz频带振动传感器进行比较,通俗易懂地解释了高频领域振动检测的重要性。
2:35
-
播放视频 Murata SCH1633-D01 Sets a New Standard for Automotive 6DoF Sensor
Murata SCH1633-D01 Sets a New Standard for Automotive 6DoF Sensor
Murata SCH1633 is a high-performance combined gyroscope and accelerometer sensor. This micro-electromechanical system (MEMS) based sensor moves the benchmark for performance, system integration, and total cost optimization.
2:33
-
播放视频 SCH16T-K10专为高性能无人机和机器人而设计
SCH16T-K10专为高性能无人机和机器人而设计
村田推出其SCH16T系列6轴惯性测量单元(IMU)的新产品 SCH16T-K10。 基于2024年1月发布的SCH16T-K01的成功,此款新版本传感器显著增强了陀螺仪功能,提供比SCH16T-K01大十倍的动态范围。 SCH16T-K10专为无人机飞行控制器等高要求应用而设计,在具有挑战性的环境中提供专有的性能。
1:11
-
播放视频 适用于小型电池驱动型IoT设备 AMR传感器MRMS534R 低电压/低微功耗
适用于小型电池驱动型IoT设备 AMR传感器MRMS534R 低电压/低微功耗
实现了低电压驱动和低微功耗,非常适用于钮扣电池驱动型IoT设备的磁性传感器。 本磁性传感器可作为非接触式开关或计数开关使用。 实现了100nA以下(1.5V 时)的低消耗电流,有助于延长钮扣电池的使用寿命。
2:08
-
播放视频 树脂封装型防水气压计 演示篇
树脂封装型防水气压计 演示篇
可用于跌倒检测、预防误报冲击以及追踪高尔夫挥杆动作等多种应用。 请通过实际的演示视频,了解村田的树脂封装型防水气压计实现的高精度动作检测。 本视频通过演示对村田制作所的树脂封装型防水气压计的检测精度进行介绍。
1:56
-
播放视频 树脂封装型防水气压计 概要篇
树脂封装型防水气压计 概要篇
采用无凝胶新结构且不易受温度和振动影响的高性能树脂封装型防水气压计上市。 它实现了薄型化,是智能手表等小型设备的理想选择。 在此,我们将通过演示对其稳定的性能进行详细介绍。
1:50