如何建筑防灾? 应用说明
1:07
描述
相关视频
世界上多数的楼房,桥梁,隧道和其他建筑崩塌可以被预知和检测到。这样的一套检测系统需要非常高的检测精度和很低的功耗。村田的MEMS传感器可以满足以上要求,在整个建筑的维护中提供稳定的检测数据。
查看更多
查看更少
相关视频
在 加速度传感器
-
播放视频 如何补偿称重角? 工业承重设备应用说明
如何补偿称重角? 工业承重设备应用说明
当重力加速度与称重设备检测方向不在同一轴上时,称重读数就会产生误差。村田的加速计可以帮助准确的测量检测设备与重力行程的夹角,从而帮助补偿并获得准确的测重数据。
0:56
-
播放视频 村田适用于结构监测、重型器械、具身智能及低空经济的工业级MEMS惯性传感器方案
村田适用于结构监测、重型器械、具身智能及低空经济的工业级MEMS惯性传感器方案
村田研发及生产的高性能惯性传感器,包括加速度计、倾角计及陀螺仪与加速度计的组合传感器,适用于结构健康监测、重型器械、低空经济、具身智能等工业应用。
5:15
-
播放视频 SCA3300 Automotive qualified with advanced self diagnostics
SCA3300 Automotive qualified with advanced self diagnostics
This is promotion video of SCA3300 series that explains features and applications. The SCA3300 is a highly reliable 3D MEMS sensor and contributes to high stability applications with tough environmental requirements.
1:22
-
播放视频 实现高精度倾斜检测的加速度传感器 SCA3300系列
实现高精度倾斜检测的加速度传感器 SCA3300系列
低噪声、良好的抗振动特性的 SCA3300系列。 您可通过特征和应用图像的描述以及使用汽车模型的爬坡示范来确定传感器的操作图像。
2:25
-
播放视频 Murata TechTalk - Headlight leveling
Murata TechTalk - Headlight leveling
Murata's MEMS sensors enable automatic headlight leveling with significant cost reduction, making it suitable also for all types of cars. Show more...
4:59