请输入产品型号或部分型号。
1:02
多层LCP产品可以形成精细的回路,是能够灵活形成通孔、像折纸一样的树脂多层基板。
多层LCP产品通过激光切割,可保持三维弯曲加工和形状,实现复杂的二维、三维形状设计。 用视频介绍多层LCP产品的弯曲加工和形状保持特点。
0:49
6G时代要求的低损耗性能。 村田制作所的LCP柔性基板ULTICIRC通过自创的中空结构,实现了更出众的高频性能和低传输损耗。 对兼具高气密性和低吸湿性、为下一代通信提供支持的基础技术进行介绍。
2:48