AMR传感器(磁性传感器)原理说明
1:22
磁阻元件受磁场影响时的阻抗值变化的解说视频。
相关视频
在 所有视频
-
播放视频 NO-LIMIT PASSION 向不可思议的石块“echorb”编织的未来挑战
NO-LIMIT PASSION 向不可思议的石块“echorb”编织的未来挑战
村田制作所为2025年大阪・关西世博会电影展馆“Better Co-Being”提供了体验装置——不可思议的石块“echorb”。 即使在人们倾向于认为人类已经神通广大的现代社会,人类仍然能够做出令人惊奇的事情。”“如何才能让体验者感受到惊奇和对未来的希望? 一直在努力解答那些没有标准答案的问题的开发团队将在项目板前分享他们的热情和创作心得。
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
本视频对村田制作所开发的“可伸缩电路板”的概要进行介绍。 本公司开发了一种“可伸缩电路板”,即使弯曲和拉伸,电路也能在保持可靠性的同时进行工作。 它有望用于医疗保健设备,其优点之一是具有传统电路板所不具备的“柔软度”,使其在贴到皮肤上时不会引起不适。 此外,通过运用我们迄今为止开发的叠层技术和贴装技术,能够实现具有多种形状和功能的“可伸缩电路板”。
18:18
-
播放视频 (开发中)使用离子发生器模块 Ionissimo™ MHM330型进行的静电消除演示 ~咖啡研磨机的咖啡粉粘附情况比较~
(开发中)使用离子发生器模块 Ionissimo™ MHM330型进行的静电消除演示 ~咖啡研磨机的咖啡粉粘附情况比较~
“Ionissimo™ MHM330型”配备了能够调整正离子和负离子产生量的专有技术,可实现高精度静电消除。 本视频对消除咖啡研磨机中产生的静电的演示进行介绍。使用前,可以确认咖啡粉在研磨咖啡豆时因静电而粘附在研磨机内部或者乱飞的样子。另一方面,使用MHM330型后,可以看到静电已被有效消除,粉末的粘附和飞散得到了遏制。
1:56
-
播放视频 不可思议的石块“echorb”体验展示(2025年大阪・关西世博会)
不可思议的石块“echorb”体验展示(2025年大阪・关西世博会)
将“Better Co-Being”(2025年大阪・关西世博会的电影展馆)中的不可思议的石块“echorb”体验以视频形式呈现!
2:32