基于村田LF天线进行的LF通信——对人员和物体的移动方向进行高精度检测的磁场通信技术(Direction Detection)
1:26
对来自2根发送天线的信号强度变化进行解析,并对高精度检测人和物体的移动方向的机制和应用事例进行介绍。实现使用工作证和标签进行的免接触式进出管理等简单稳定的运用。
相关视频
在 所有视频
-
播放视频 【使用方法解说】村田振动传感器的使用方法 | 使用评估板方便地获取振动数据
【使用方法解说】村田振动传感器的使用方法 | 使用评估板方便地获取振动数据
通过评估板使用的演示对使用村田的振动传感器进行测量的方法通俗易懂地进行解说。 评估板的使用很简单,即使是初学者也能立即开始振动测量。 评估板有“螺钉固定型”和“粘合剂固定型”两种类型。 如果有稳压电源和测量目标设备,则可立即获取振动的模拟信号波形。
2:00
-
播放视频 树脂封装型防水气压计 演示篇
树脂封装型防水气压计 演示篇
可用于跌倒检测、预防误报冲击以及追踪高尔夫挥杆动作等多种应用。 请通过实际的演示视频,了解村田的树脂封装型防水气压计实现的高精度动作检测。 本视频通过演示对村田制作所的树脂封装型防水气压计的检测精度进行介绍。
1:56
-
播放视频 村田SCH16T-K20:面向严格的工业测量的新产品版本
村田SCH16T-K20:面向严格的工业测量的新产品版本
SCH16T-K20专为机器人、无人机和摄像头系统领域的OEM厂商以及需要安全关键型IMU的IMU模块制造商和系统集成商而设计,SCH16T-K20提供市场居先的精度、机械稳健性和稳定性。SCH16T-K20是SCH16T系列的旗舰产品,配备了稳定且低噪声的新加速度计。
1:05
-
播放视频 可检测高至20kHz高频的村田振动传感器【及早发现设备异常】
可检测高至20kHz高频的村田振动传感器【及早发现设备异常】
设备故障并非突然发生,而是会事先发出预示的信号——异常振动。 村田的振动传感器能够对高至20kHz的高频振动进行高信噪比检测,从而实现对以往容易被忽略的异常振动进行早期检测。 本视频通过轴承运转演示,将润滑不良引起的异常振动的差异可视化。 通过与一般的10kHz频带振动传感器进行比较,通俗易懂地解释了高频领域振动检测的重要性。
2:35
-
播放视频 树脂封装型防水气压计 概要篇
树脂封装型防水气压计 概要篇
采用无凝胶新结构且不易受温度和振动影响的高性能树脂封装型防水气压计上市。 它实现了薄型化,是智能手表等小型设备的理想选择。 在此,我们将通过演示对其稳定的性能进行详细介绍。
1:50
-
播放视频 PTC热敏电阻(POSISTOR) PRG系列应用示例自恢复保险丝篇
PTC热敏电阻(POSISTOR) PRG系列应用示例自恢复保险丝篇
本视频对使用PTC热敏电阻“PRG系列”、作为自恢复保险丝的过电流保护事例进行介绍。 PRG系列具有以下特长: ・自恢复,不需要更换 ・采用陶瓷材料、电阻滞后非常小 ・用简单的电路实现了过电流保护 在视频里,除了电路构成示例以外,作为应用示例对伺服放大器的过电流保护也进行介绍。 请将其用于讨论过电流保护设计。
3:43