PTC热敏电阻(POSISTOR) PRG系列应用示例自恢复保险丝篇
3:43
本视频对使用PTC热敏电阻“PRG系列”、作为自恢复保险丝的过电流保护事例进行介绍。 PRG系列具有以下特长: ・自恢复,不需要更换 ・采用陶瓷材料、电阻滞后非常小 ・用简单的电路实现了过电流保护 在视频里,除了电路构成示例以外,作为应用示例对伺服放大器的过电流保护也进行介绍。 请将其用于讨论过电流保护设计。
相关视频
在 所有视频
-
播放视频 提高工厂疏散确认与人员在场状况掌控效率|LF天线导入案例【冈山村田制作所】
提高工厂疏散确认与人员在场状况掌控效率|LF天线导入案例【冈山村田制作所】
在工厂和制造现场,灾害发生时迅速进行疏散确认、安全确认以及人员状况的掌控非常重要。 村田的LF天线利用基于LF通信的方向检测技术,从而识别人员的移动方向。 该天线支持出入管理与在场管理,可实时掌握哪些人员已完成疏散、哪些区域仍有人员滞留。 本视频将通过冈山村田制作所的导入案例,为您介绍有助于提高防灾应对与疏散确认效率的实用方法。 ▼建议以下人士观看: ・希望提高工厂疏散确认和安全确认效率的人士 ・正在考虑引进出入管理和在场管理机制的人士 ・希望推进制造业防灾数字化转型的人士
3:33
-
播放视频 改进工厂出入管理与疏散确认|导入负责人谈LF天线应用案例【冈山村田制作所】
改进工厂出入管理与疏散确认|导入负责人谈LF天线应用案例【冈山村田制作所】
在工厂的出入管理和疏散确认中,需要一种既能准确掌握状况、又不妨碍人员流动的机制。 村田的LF天线通过基于LF通信的方向检测技术,从而识别人员的移动方向,实现顺畅的出入管理。 即使在拥挤时也不易阻断人员流动,遇到突发状况还可用于掌握疏散情况和人员在场情况。 本视频将以冈山村田制作所的导入案例为基础,向负责人了解导入效果及现场发生的变化。 ▼建议以下人士观看: ・希望重新评估工厂出入管理的人士 ・正在考虑提高疏散确认和安全确认效率的人士 ・希望了解实际导入案例和用户反馈的人士
2:36
-
播放视频 村田SCH16T-K20:面向严格的工业测量的新产品版本
村田SCH16T-K20:面向严格的工业测量的新产品版本
SCH16T-K20专为机器人、无人机和摄像头系统领域的OEM厂商以及需要安全关键型IMU的IMU模块制造商和系统集成商而设计,SCH16T-K20提供市场居先的精度、机械稳健性和稳定性。SCH16T-K20是SCH16T系列的旗舰产品,配备了稳定且低噪声的新加速度计。
1:05
-
播放视频 村田HF频带RFID在医疗场景中的应用案例
村田HF频带RFID在医疗场景中的应用案例
本视频介绍了村田HF频带RFID在医疗场景中的应用案例。通过自动注射器和其他医疗器械中的嵌入式应用实例,用演示视频详细讲解其如何提升部件识别和使用履历管理效率。您将了解到HF频带RFID产品在节省安装空间方面的独特优势。
3:44
-
播放视频 【使用方法解说】村田振动传感器的使用方法 | 使用评估板方便地获取振动数据
【使用方法解说】村田振动传感器的使用方法 | 使用评估板方便地获取振动数据
通过评估板使用的演示对使用村田的振动传感器进行测量的方法通俗易懂地进行解说。 评估板的使用很简单,即使是初学者也能立即开始振动测量。 评估板有“螺钉固定型”和“粘合剂固定型”两种类型。 如果有稳压电源和测量目标设备,则可立即获取振动的模拟信号波形。
2:00
-
播放视频 可检测高至20kHz高频的村田振动传感器【及早发现设备异常】
可检测高至20kHz高频的村田振动传感器【及早发现设备异常】
设备故障并非突然发生,而是会事先发出预示的信号——异常振动。 村田的振动传感器能够对高至20kHz的高频振动进行高信噪比检测,从而实现对以往容易被忽略的异常振动进行早期检测。 本视频通过轴承运转演示,将润滑不良引起的异常振动的差异可视化。 通过与一般的10kHz频带振动传感器进行比较,通俗易懂地解释了高频领域振动检测的重要性。
2:35