树脂封装型防水气压计 概要篇
1:50
采用无凝胶新结构且不易受温度和振动影响的高性能树脂封装型防水气压计上市。 它实现了薄型化,是智能手表等小型设备的理想选择。 在此,我们将通过演示对其稳定的性能进行详细介绍。
相关视频
在 所有视频
-
播放视频 改进工厂出入管理与疏散确认|导入负责人谈LF天线应用案例【冈山村田制作所】
改进工厂出入管理与疏散确认|导入负责人谈LF天线应用案例【冈山村田制作所】
在工厂的出入管理和疏散确认中,需要一种既能准确掌握状况、又不妨碍人员流动的机制。 村田的LF天线通过基于LF通信的方向检测技术,从而识别人员的移动方向,实现顺畅的出入管理。 即使在拥挤时也不易阻断人员流动,遇到突发状况还可用于掌握疏散情况和人员在场情况。 本视频将以冈山村田制作所的导入案例为基础,向负责人了解导入效果及现场发生的变化。 ▼建议以下人士观看: ・希望重新评估工厂出入管理的人士 ・正在考虑提高疏散确认和安全确认效率的人士 ・希望了解实际导入案例和用户反馈的人士
2:36
-
播放视频 Introduction to Murata's Wi-Fi HaLow™ Modules (Type 2HK/2HL)
Introduction to Murata's Wi-Fi HaLow™ Modules (Type 2HK/2HL)
In this video, we take a look at the specifications and features of Murata's Wi-Fi HaLow™ modules (Type 2HK/Type 2HL). These products offer the high reliability required for industrial applications with a maximum output of +24 dBm (Type 2HK),
2:26
-
播放视频 打造高效資料中心:Murata 解決方案全解析 (繁中版)
打造高效資料中心:Murata 解決方案全解析 (繁中版)
AI 與高效能運算持續推動資料中心升級,供電穩定性、訊號完整性與系統效率成為設計關鍵。Murata 提供完整的資料中心解決方案,從嵌入式電容、去耦電容、磁珠、時序元件到電源供應,協助提升供電品質、降低雜訊干擾,打造兼具高可靠性、高效率的新世代伺服器平台。
5:27
-
播放视频 What Is Wi-Fi HaLow™ (IEEE 802.11ah)? An Easy-to-Understand Explanation of How Wi-Fi HaLow™ Differs from Other Standards
What Is Wi-Fi HaLow™ (IEEE 802.11ah)? An Easy-to-Understand Explanation of How Wi-Fi HaLow™ Differs from Other Standards
What Is Wi-Fi HaLow™ (IEEE 802.11ah)? In this video, we explain the positioning of Wi-Fi HaLow™ by clarifying how it differs from other communication standards.
3:09
-
播放视频 可检测高至20kHz高频的村田振动传感器【及早发现设备异常】
可检测高至20kHz高频的村田振动传感器【及早发现设备异常】
设备故障并非突然发生,而是会事先发出预示的信号——异常振动。 村田的振动传感器能够对高至20kHz的高频振动进行高信噪比检测,从而实现对以往容易被忽略的异常振动进行早期检测。 本视频通过轴承运转演示,将润滑不良引起的异常振动的差异可视化。 通过与一般的10kHz频带振动传感器进行比较,通俗易懂地解释了高频领域振动检测的重要性。
2:35
-
播放视频 树脂封装型防水气压计 演示篇
树脂封装型防水气压计 演示篇
可用于跌倒检测、预防误报冲击以及追踪高尔夫挥杆动作等多种应用。 请通过实际的演示视频,了解村田的树脂封装型防水气压计实现的高精度动作检测。 本视频通过演示对村田制作所的树脂封装型防水气压计的检测精度进行介绍。
1:56