通过中空结构实现低传输损耗!LCP柔性基板 ULTICIRC
2:48
6G时代要求的低损耗性能。 村田制作所的LCP柔性基板ULTICIRC通过自创的中空结构,实现了更出众的高频性能和低传输损耗。 对兼具高气密性和低吸湿性、为下一代通信提供支持的基础技术进行介绍。
相关视频
在 所有视频
-
播放视频 改进工厂出入管理与疏散确认|导入负责人谈LF天线应用案例【冈山村田制作所】
改进工厂出入管理与疏散确认|导入负责人谈LF天线应用案例【冈山村田制作所】
在工厂的出入管理和疏散确认中,需要一种既能准确掌握状况、又不妨碍人员流动的机制。 村田的LF天线通过基于LF通信的方向检测技术,从而识别人员的移动方向,实现顺畅的出入管理。 即使在拥挤时也不易阻断人员流动,遇到突发状况还可用于掌握疏散情况和人员在场情况。 本视频将以冈山村田制作所的导入案例为基础,向负责人了解导入效果及现场发生的变化。 ▼建议以下人士观看: ・希望重新评估工厂出入管理的人士 ・正在考虑提高疏散确认和安全确认效率的人士 ・希望了解实际导入案例和用户反馈的人士
2:36
-
播放视频 提高工厂疏散确认与人员在场状况掌控效率|LF天线导入案例【冈山村田制作所】
提高工厂疏散确认与人员在场状况掌控效率|LF天线导入案例【冈山村田制作所】
在工厂和制造现场,灾害发生时迅速进行疏散确认、安全确认以及人员状况的掌控非常重要。 村田的LF天线利用基于LF通信的方向检测技术,从而识别人员的移动方向。 该天线支持出入管理与在场管理,可实时掌握哪些人员已完成疏散、哪些区域仍有人员滞留。 本视频将通过冈山村田制作所的导入案例,为您介绍有助于提高防灾应对与疏散确认效率的实用方法。 ▼建议以下人士观看: ・希望提高工厂疏散确认和安全确认效率的人士 ・正在考虑引进出入管理和在场管理机制的人士 ・希望推进制造业防灾数字化转型的人士
3:33
-
播放视频 Introduction to Murata's Wi-Fi HaLow™ Modules (Type 2HK/2HL)
Introduction to Murata's Wi-Fi HaLow™ Modules (Type 2HK/2HL)
In this video, we take a look at the specifications and features of Murata's Wi-Fi HaLow™ modules (Type 2HK/Type 2HL). These products offer the high reliability required for industrial applications with a maximum output of +24 dBm (Type 2HK),
2:26
-
播放视频 村田 DC-DC 转换器:为现代电机驱动提供紧凑的隔离电源解决方案
村田 DC-DC 转换器:为现代电机驱动提供紧凑的隔离电源解决方案
村田小型化高输出效率 DC-DC,专为现代电机驱动应用对隔离性能、可靠性及耐热性能的需求而设计,为各类工业应用提供电源解决方案。 探索村田 DC-DC 的技术优势: • 隔离供电:为 IGBT、SiC MOSFET 及 GaN 功率器件的门极驱动提供隔离电源 • 高共模瞬态抗扰度:CMTI 超过 200 kV/μs,并具备良好的耐热循环性能 • 低隔离电容:通过低隔离电容设计,帮助降低电气噪声干扰 • 环境适应性:适用于农业设备、开放式通风系统等具有一定环境挑战性的应用场景,支持设备长期运行
2:53
-
播放视频 打造高效資料中心:Murata 解決方案全解析 (繁中版)
打造高效資料中心:Murata 解決方案全解析 (繁中版)
AI 與高效能運算持續推動資料中心升級,供電穩定性、訊號完整性與系統效率成為設計關鍵。Murata 提供完整的資料中心解決方案,從嵌入式電容、去耦電容、磁珠、時序元件到電源供應,協助提升供電品質、降低雜訊干擾,打造兼具高可靠性、高效率的新世代伺服器平台。
5:27
-
播放视频 可检测高至20kHz高频的村田振动传感器【及早发现设备异常】
可检测高至20kHz高频的村田振动传感器【及早发现设备异常】
设备故障并非突然发生,而是会事先发出预示的信号——异常振动。 村田的振动传感器能够对高至20kHz的高频振动进行高信噪比检测,从而实现对以往容易被忽略的异常振动进行早期检测。 本视频通过轴承运转演示,将润滑不良引起的异常振动的差异可视化。 通过与一般的10kHz频带振动传感器进行比较,通俗易懂地解释了高频领域振动检测的重要性。
2:35