村田的锂离子二次电池
4:32
村田的锂离子二次电池在小型电子设备、电动工具、 家用及工业蓄电池系统等领域都得到了大范围的应用 我们正在进一步完善抵阻抗化技术。 开发很适合小型引擎电动化的新产品, 今后,村田将在原本需要汽油和引擎的应用领域推动“引擎技术的电动化”。
相关视频
在 新着動画
-
播放视频 打造高效資料中心:Murata 解決方案全解析 (繁中版)
打造高效資料中心:Murata 解決方案全解析 (繁中版)
AI 與高效能運算持續推動資料中心升級,供電穩定性、訊號完整性與系統效率成為設計關鍵。Murata 提供完整的資料中心解決方案,從嵌入式電容、去耦電容、磁珠、時序元件到電源供應,協助提升供電品質、降低雜訊干擾,打造兼具高可靠性、高效率的新世代伺服器平台。
5:27
-
播放视频 树脂封装型防水气压计 演示篇
树脂封装型防水气压计 演示篇
可用于跌倒检测、预防误报冲击以及追踪高尔夫挥杆动作等多种应用。 请通过实际的演示视频,了解村田的树脂封装型防水气压计实现的高精度动作检测。 本视频通过演示对村田制作所的树脂封装型防水气压计的检测精度进行介绍。
1:56
-
播放视频 提高工厂疏散确认与人员在场状况掌控效率|LF天线导入案例【冈山村田制作所】
提高工厂疏散确认与人员在场状况掌控效率|LF天线导入案例【冈山村田制作所】
在工厂和制造现场,灾害发生时迅速进行疏散确认、安全确认以及人员状况的掌控非常重要。 村田的LF天线利用基于LF通信的方向检测技术,从而识别人员的移动方向。 该天线支持出入管理与在场管理,可实时掌握哪些人员已完成疏散、哪些区域仍有人员滞留。 本视频将通过冈山村田制作所的导入案例,为您介绍有助于提高防灾应对与疏散确认效率的实用方法。 ▼建议以下人士观看: ・希望提高工厂疏散确认和安全确认效率的人士 ・正在考虑引进出入管理和在场管理机制的人士 ・希望推进制造业防灾数字化转型的人士
3:33
-
播放视频 Murata DC-DC Converters: Compact Isolation Power for Modern Motor Drives
Murata DC-DC Converters: Compact Isolation Power for Modern Motor Drives
Explore how Murata’s converters: • Deliver isolated power to IGBT, SiC MOSFET or GAN gate drives • Over 200 kV/μs CMTI and robust thermal cycling performance • Minimize electrical noise with ultra-low isolation capacitance …
2:53
-
播放视频 What Is Wi-Fi HaLow™ (IEEE 802.11ah)? An Easy-to-Understand Explanation of How Wi-Fi HaLow™ Differs from Other Standards
What Is Wi-Fi HaLow™ (IEEE 802.11ah)? An Easy-to-Understand Explanation of How Wi-Fi HaLow™ Differs from Other Standards
What Is Wi-Fi HaLow™ (IEEE 802.11ah)? In this video, we explain the positioning of Wi-Fi HaLow™ by clarifying how it differs from other communication standards.
3:09
-
播放视频 树脂封装型防水气压计 概要篇
树脂封装型防水气压计 概要篇
采用无凝胶新结构且不易受温度和振动影响的高性能树脂封装型防水气压计上市。 它实现了薄型化,是智能手表等小型设备的理想选择。 在此,我们将通过演示对其稳定的性能进行详细介绍。
1:50