UWB模块 从门上进行的位置检测演示
1:55
在本视频中,展示了门一侧的UWB设备与电子标签一侧的UWB设备进行通信,并捕捉电子标签持有者的动作,进行自动解锁和自动锁定的情景。 请将此视频用作通过免提进行门禁管理的新系统方案。
相关视频
在 新着動画
-
播放视频 村田适用于结构监测、重型器械、具身智能及低空经济的工业级MEMS惯性传感器方案
村田适用于结构监测、重型器械、具身智能及低空经济的工业级MEMS惯性传感器方案
村田研发及生产的高性能惯性传感器,包括加速度计、倾角计及陀螺仪与加速度计的组合传感器,适用于结构健康监测、重型器械、低空经济、具身智能等工业应用。
5:15
-
播放视频 无线通信的基础知识 -什么是通信协议? -
无线通信的基础知识 -什么是通信协议? -
本视频对即使在不同设备和网络之间也能切实进行数据交换所需要的共通规则——通信协议进行相关介绍。 视频以有线LAN、无线LAN (Wi-Fi)、4G及5G的移动通信为例,对已根据其作用进行分层的每个通信协议之间的差异及共通点进行解说。
6:28
-
播放视频 【宣传短片】Small is Dynamic “电容器”篇(15秒)
【宣传短片】Small is Dynamic “电容器”篇(15秒)
最新宣传短片“Small is Dynamic”现已推出。 在“电容器”篇中,我们以村田制作所主力产品——多层陶瓷电容器为主题,展现了微小尺006003-inch size(0.16mmx0.08mm)的多层陶瓷电容器如何在智能手机、AI机器人乃至太空人造卫星等广泛领域中充满活力地发挥作用。
0:15
-
播放视频 村田LoRa® 模块产品:多场景下长距离、低功耗的无线联接方案
村田LoRa® 模块产品:多场景下长距离、低功耗的无线联接方案
本视频将介绍村田的LoRa®模块系列产品,该系列产品设计紧凑,可为多种物联网设备提供长距离、低功耗的无线连接。 推荐应用场景包括:智慧工厂、智慧城市、智慧物流、智慧农业、卫星数据传输等。
3:57
-
播放视频 【宣传短片】Small is Dynamic “MEMS惯性传感器”篇(30秒)
【宣传短片】Small is Dynamic “MEMS惯性传感器”篇(30秒)
最新宣传短片“Small is Dynamic”现已推出。 “MEMS惯性传感器”专题聚焦于村田制作所的高精度MEMS惯性传感器,展现其如何通过多样化应用支撑日常生活——从自动驾驶、桥梁建筑检测到无人机配送服务。
0:30
-
播放视频 村田SCH16T-K20:面向严格的工业测量的新产品版本
村田SCH16T-K20:面向严格的工业测量的新产品版本
SCH16T-K20专为机器人、无人机和摄像头系统领域的OEM厂商以及需要安全关键型IMU的IMU模块制造商和系统集成商而设计,SCH16T-K20提供市场居先的精度、机械稳健性和稳定性。SCH16T-K20是SCH16T系列的旗舰产品,配备了稳定且低噪声的新加速度计。
1:05