NO-LIMIT PASSION 向不可思议的石块“echorb”编织的未来挑战
4:47
村田制作所为2025年大阪・关西世博会电影展馆“Better Co-Being”提供了体验装置——不可思议的石块“echorb”。 即使在人们倾向于认为人类已经神通广大的现代社会,人类仍然能够做出令人惊奇的事情。”“如何才能让体验者感受到惊奇和对未来的希望? 一直在努力解答那些没有标准答案的问题的开发团队将在项目板前分享他们的热情和创作心得。
相关视频
在 新着動画
-
播放视频 打造高效資料中心:Murata 解決方案全解析 (繁中版)
打造高效資料中心:Murata 解決方案全解析 (繁中版)
AI 與高效能運算持續推動資料中心升級,供電穩定性、訊號完整性與系統效率成為設計關鍵。Murata 提供完整的資料中心解決方案,從嵌入式電容、去耦電容、磁珠、時序元件到電源供應,協助提升供電品質、降低雜訊干擾,打造兼具高可靠性、高效率的新世代伺服器平台。
5:27
-
播放视频 Murata DC-DC Converters: Compact Isolation Power for Modern Motor Drives
Murata DC-DC Converters: Compact Isolation Power for Modern Motor Drives
Explore how Murata’s converters: • Deliver isolated power to IGBT, SiC MOSFET or GAN gate drives • Over 200 kV/μs CMTI and robust thermal cycling performance • Minimize electrical noise with ultra-low isolation capacitance …
2:53
-
播放视频 通过中空结构实现低传输损耗!LCP柔性基板 ULTICIRC
通过中空结构实现低传输损耗!LCP柔性基板 ULTICIRC
6G时代要求的低损耗性能。 村田制作所的LCP柔性基板ULTICIRC通过自创的中空结构,实现了更出众的高频性能和低传输损耗。 对兼具高气密性和低吸湿性、为下一代通信提供支持的基础技术进行介绍。
2:48
-
播放视频 树脂封装型防水气压计 演示篇
树脂封装型防水气压计 演示篇
可用于跌倒检测、预防误报冲击以及追踪高尔夫挥杆动作等多种应用。 请通过实际的演示视频,了解村田的树脂封装型防水气压计实现的高精度动作检测。 本视频通过演示对村田制作所的树脂封装型防水气压计的检测精度进行介绍。
1:56
-
播放视频 可检测高至20kHz高频的村田振动传感器【及早发现设备异常】
可检测高至20kHz高频的村田振动传感器【及早发现设备异常】
设备故障并非突然发生,而是会事先发出预示的信号——异常振动。 村田的振动传感器能够对高至20kHz的高频振动进行高信噪比检测,从而实现对以往容易被忽略的异常振动进行早期检测。 本视频通过轴承运转演示,将润滑不良引起的异常振动的差异可视化。 通过与一般的10kHz频带振动传感器进行比较,通俗易懂地解释了高频领域振动检测的重要性。
2:35
-
播放视频 树脂封装型防水气压计 概要篇
树脂封装型防水气压计 概要篇
采用无凝胶新结构且不易受温度和振动影响的高性能树脂封装型防水气压计上市。 它实现了薄型化,是智能手表等小型设备的理想选择。 在此,我们将通过演示对其稳定的性能进行详细介绍。
1:50