村田SCH16T-K20:面向严格的工业测量的新产品版本
1:05
SCH16T-K20专为机器人、无人机和摄像头系统领域的OEM厂商以及需要安全关键型IMU的IMU模块制造商和系统集成商而设计,SCH16T-K20提供市场居先的精度、机械稳健性和稳定性。SCH16T-K20是SCH16T系列的旗舰产品,配备了稳定且低噪声的新加速度计。
相关视频
在 新着動画
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF通信——通过三点测距进行的高精度实时三维定位(Real time 3D Positioning/Location)
基于村田LF天线进行的LF通信——通过三点测距进行的高精度实时三维定位(Real time 3D Positioning/Location)
三维定位技术通过使用3根发送天线进行的三点测距(Triangulation)来高速且高精度地计算位置(X/Y)和高度(Z),在此对该技术进行介绍。该技术可以应用于无人机控制、AGV/机器人导航、运动捕捉和RTLS(实时定位系统)等需要高精度的应用。
2:23
-
播放视频 PTC热敏电阻(POSISTOR) PRG系列应用示例自恢复保险丝篇
PTC热敏电阻(POSISTOR) PRG系列应用示例自恢复保险丝篇
本视频对使用PTC热敏电阻“PRG系列”、作为自恢复保险丝的过电流保护事例进行介绍。 PRG系列具有以下特长: ・自恢复,不需要更换 ・采用陶瓷材料、电阻滞后非常小 ・用简单的电路实现了过电流保护 在视频里,除了电路构成示例以外,作为应用示例对伺服放大器的过电流保护也进行介绍。 请将其用于讨论过电流保护设计。
3:43
-
播放视频 无线通信的基础知识 -什么是通信协议? -
无线通信的基础知识 -什么是通信协议? -
本视频对即使在不同设备和网络之间也能切实进行数据交换所需要的共通规则——通信协议进行相关介绍。 视频以有线LAN、无线LAN (Wi-Fi)、4G及5G的移动通信为例,对已根据其作用进行分层的每个通信协议之间的差异及共通点进行解说。
6:28
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF无线通信——基于磁场的大范围区域检测和安全管理(Magnetic Field Area Detection)
基于村田LF天线进行的LF无线通信——基于磁场的大范围区域检测和安全管理(Magnetic Field Area Detection)
对通过使用村田LF天线的LF通信实现的区域检测解决方案进行介绍。利用磁场可以进行不易受障碍物影响、稳定的区域边界判定。它适用于工事现场的安全管理、设施内的区域监控以及单独区域的进出管理等多种用途。
2:47
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF通信(Low Frequency Wireless)——利用磁场实现稳定、高精度的距离测量和位置检测(Magnetic Field Ranging & Positioning)
基于村田LF天线进行的LF通信(Low Frequency Wireless)——利用磁场实现稳定、高精度的距离测量和位置检测(Magnetic Field Ranging & Positioning)
就使用村田LF天线进行的LF通信(Low Frequency Wireless Communication),对利用磁场的无线通信基本原理和特长进行解说。对不易受水、人体和金属等影响的稳定通信和高精度距离测量(Ranging)、高设置自由度、很低的功耗等好处进行介绍,并展示IoT、设备控制和位置检测等广大范围的实用事例。
2:26
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF通信——对人员和物体的移动方向进行高精度检测的磁场通信技术(Direction Detection)
基于村田LF天线进行的LF通信——对人员和物体的移动方向进行高精度检测的磁场通信技术(Direction Detection)
对来自2根发送天线的信号强度变化进行解析,并对高精度检测人和物体的移动方向的机制和应用事例进行介绍。实现使用工作证和标签进行的免接触式进出管理等简单稳定的运用。
1:26