基于村田LF天线进行的LF通信——对人员和物体的移动方向进行高精度检测的磁场通信技术(Direction Detection)
1:26
对来自2根发送天线的信号强度变化进行解析,并对高精度检测人和物体的移动方向的机制和应用事例进行介绍。实现使用工作证和标签进行的免接触式进出管理等简单稳定的运用。
相关视频
在 新着動画
-
播放视频 通过中空结构实现低传输损耗!LCP柔性基板 ULTICIRC
通过中空结构实现低传输损耗!LCP柔性基板 ULTICIRC
6G时代要求的低损耗性能。 村田制作所的LCP柔性基板ULTICIRC通过自创的中空结构,实现了更出众的高频性能和低传输损耗。 对兼具高气密性和低吸湿性、为下一代通信提供支持的基础技术进行介绍。
2:48
-
播放视频 树脂封装型防水气压计 概要篇
树脂封装型防水气压计 概要篇
采用无凝胶新结构且不易受温度和振动影响的高性能树脂封装型防水气压计上市。 它实现了薄型化,是智能手表等小型设备的理想选择。 在此,我们将通过演示对其稳定的性能进行详细介绍。
1:50
-
播放视频 PTC热敏电阻(POSISTOR) PRG系列应用示例自恢复保险丝篇
PTC热敏电阻(POSISTOR) PRG系列应用示例自恢复保险丝篇
本视频对使用PTC热敏电阻“PRG系列”、作为自恢复保险丝的过电流保护事例进行介绍。 PRG系列具有以下特长: ・自恢复,不需要更换 ・采用陶瓷材料、电阻滞后非常小 ・用简单的电路实现了过电流保护 在视频里,除了电路构成示例以外,作为应用示例对伺服放大器的过电流保护也进行介绍。 请将其用于讨论过电流保护设计。
3:43
-
播放视频 可检测高至20kHz高频的村田振动传感器【及早发现设备异常】
可检测高至20kHz高频的村田振动传感器【及早发现设备异常】
设备故障并非突然发生,而是会事先发出预示的信号——异常振动。 村田的振动传感器能够对高至20kHz的高频振动进行高信噪比检测,从而实现对以往容易被忽略的异常振动进行早期检测。 本视频通过轴承运转演示,将润滑不良引起的异常振动的差异可视化。 通过与一般的10kHz频带振动传感器进行比较,通俗易懂地解释了高频领域振动检测的重要性。
2:35
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF无线通信——基于磁场的大范围区域检测和安全管理(Magnetic Field Area Detection)
基于村田LF天线进行的LF无线通信——基于磁场的大范围区域检测和安全管理(Magnetic Field Area Detection)
对通过使用村田LF天线的LF通信实现的区域检测解决方案进行介绍。利用磁场可以进行不易受障碍物影响、稳定的区域边界判定。它适用于工事现场的安全管理、设施内的区域监控以及单独区域的进出管理等多种用途。
2:47
-
播放视频 打造高效資料中心:Murata 解決方案全解析 (繁中版)
打造高效資料中心:Murata 解決方案全解析 (繁中版)
AI 與高效能運算持續推動資料中心升級,供電穩定性、訊號完整性與系統效率成為設計關鍵。Murata 提供完整的資料中心解決方案,從嵌入式電容、去耦電容、磁珠、時序元件到電源供應,協助提升供電品質、降低雜訊干擾,打造兼具高可靠性、高效率的新世代伺服器平台。
5:27