可检测高至20kHz高频的村田振动传感器【及早发现设备异常】
2:35
设备故障并非突然发生,而是会事先发出预示的信号——异常振动。 村田的振动传感器能够对高至20kHz的高频振动进行高信噪比检测,从而实现对以往容易被忽略的异常振动进行早期检测。 本视频通过轴承运转演示,将润滑不良引起的异常振动的差异可视化。 通过与一般的10kHz频带振动传感器进行比较,通俗易懂地解释了高频领域振动检测的重要性。
相关视频
在 新着動画
-
播放视频 通过中空结构实现低传输损耗!LCP柔性基板 ULTICIRC
通过中空结构实现低传输损耗!LCP柔性基板 ULTICIRC
6G时代要求的低损耗性能。 村田制作所的LCP柔性基板ULTICIRC通过自创的中空结构,实现了更出众的高频性能和低传输损耗。 对兼具高气密性和低吸湿性、为下一代通信提供支持的基础技术进行介绍。
2:48
-
播放视频 提高工厂疏散确认与人员在场状况掌控效率|LF天线导入案例【冈山村田制作所】
提高工厂疏散确认与人员在场状况掌控效率|LF天线导入案例【冈山村田制作所】
在工厂和制造现场,灾害发生时迅速进行疏散确认、安全确认以及人员状况的掌控非常重要。 村田的LF天线利用基于LF通信的方向检测技术,从而识别人员的移动方向。 该天线支持出入管理与在场管理,可实时掌握哪些人员已完成疏散、哪些区域仍有人员滞留。 本视频将通过冈山村田制作所的导入案例,为您介绍有助于提高防灾应对与疏散确认效率的实用方法。 ▼建议以下人士观看: ・希望提高工厂疏散确认和安全确认效率的人士 ・正在考虑引进出入管理和在场管理机制的人士 ・希望推进制造业防灾数字化转型的人士
3:33
-
播放视频 树脂封装型防水气压计 演示篇
树脂封装型防水气压计 演示篇
可用于跌倒检测、预防误报冲击以及追踪高尔夫挥杆动作等多种应用。 请通过实际的演示视频,了解村田的树脂封装型防水气压计实现的高精度动作检测。 本视频通过演示对村田制作所的树脂封装型防水气压计的检测精度进行介绍。
1:56
-
播放视频 Introduction to Murata's Wi-Fi HaLow™ Modules (Type 2HK/2HL)
Introduction to Murata's Wi-Fi HaLow™ Modules (Type 2HK/2HL)
In this video, we take a look at the specifications and features of Murata's Wi-Fi HaLow™ modules (Type 2HK/Type 2HL). These products offer the high reliability required for industrial applications with a maximum output of +24 dBm (Type 2HK),
2:26
-
播放视频 改进工厂出入管理与疏散确认|导入负责人谈LF天线应用案例【冈山村田制作所】
改进工厂出入管理与疏散确认|导入负责人谈LF天线应用案例【冈山村田制作所】
在工厂的出入管理和疏散确认中,需要一种既能准确掌握状况、又不妨碍人员流动的机制。 村田的LF天线通过基于LF通信的方向检测技术,从而识别人员的移动方向,实现顺畅的出入管理。 即使在拥挤时也不易阻断人员流动,遇到突发状况还可用于掌握疏散情况和人员在场情况。 本视频将以冈山村田制作所的导入案例为基础,向负责人了解导入效果及现场发生的变化。 ▼建议以下人士观看: ・希望重新评估工厂出入管理的人士 ・正在考虑提高疏散确认和安全确认效率的人士 ・希望了解实际导入案例和用户反馈的人士
2:36
-
播放视频 What Is Wi-Fi HaLow™ (IEEE 802.11ah)? An Easy-to-Understand Explanation of How Wi-Fi HaLow™ Differs from Other Standards
What Is Wi-Fi HaLow™ (IEEE 802.11ah)? An Easy-to-Understand Explanation of How Wi-Fi HaLow™ Differs from Other Standards
What Is Wi-Fi HaLow™ (IEEE 802.11ah)? In this video, we explain the positioning of Wi-Fi HaLow™ by clarifying how it differs from other communication standards.
3:09