树脂封装型防水气压计 概要篇
1:50
采用无凝胶新结构且不易受温度和振动影响的高性能树脂封装型防水气压计上市。 它实现了薄型化,是智能手表等小型设备的理想选择。 在此,我们将通过演示对其稳定的性能进行详细介绍。
相关视频
在 新着動画
-
播放视频 打造高效資料中心:Murata 解決方案全解析 (繁中版)
打造高效資料中心:Murata 解決方案全解析 (繁中版)
AI 與高效能運算持續推動資料中心升級,供電穩定性、訊號完整性與系統效率成為設計關鍵。Murata 提供完整的資料中心解決方案,從嵌入式電容、去耦電容、磁珠、時序元件到電源供應,協助提升供電品質、降低雜訊干擾,打造兼具高可靠性、高效率的新世代伺服器平台。
5:27
-
播放视频 通过中空结构实现低传输损耗!LCP柔性基板 ULTICIRC
通过中空结构实现低传输损耗!LCP柔性基板 ULTICIRC
6G时代要求的低损耗性能。 村田制作所的LCP柔性基板ULTICIRC通过自创的中空结构,实现了更出众的高频性能和低传输损耗。 对兼具高气密性和低吸湿性、为下一代通信提供支持的基础技术进行介绍。
2:48
-
播放视频 What Is Wi-Fi HaLow™ (IEEE 802.11ah)? An Easy-to-Understand Explanation of How Wi-Fi HaLow™ Differs from Other Standards
What Is Wi-Fi HaLow™ (IEEE 802.11ah)? An Easy-to-Understand Explanation of How Wi-Fi HaLow™ Differs from Other Standards
What Is Wi-Fi HaLow™ (IEEE 802.11ah)? In this video, we explain the positioning of Wi-Fi HaLow™ by clarifying how it differs from other communication standards.
3:09
-
播放视频 树脂封装型防水气压计 演示篇
树脂封装型防水气压计 演示篇
可用于跌倒检测、预防误报冲击以及追踪高尔夫挥杆动作等多种应用。 请通过实际的演示视频,了解村田的树脂封装型防水气压计实现的高精度动作检测。 本视频通过演示对村田制作所的树脂封装型防水气压计的检测精度进行介绍。
1:56
-
播放视频 村田 DC-DC 转换器:为现代电机驱动提供紧凑的隔离电源解决方案
村田 DC-DC 转换器:为现代电机驱动提供紧凑的隔离电源解决方案
村田小型化高输出效率 DC-DC,专为现代电机驱动应用对隔离性能、可靠性及耐热性能的需求而设计,为各类工业应用提供电源解决方案。 探索村田 DC-DC 的技术优势: • 隔离供电:为 IGBT、SiC MOSFET 及 GaN 功率器件的门极驱动提供隔离电源 • 高共模瞬态抗扰度:CMTI 超过 200 kV/μs,并具备良好的耐热循环性能 • 低隔离电容:通过低隔离电容设计,帮助降低电气噪声干扰 • 环境适应性:适用于农业设备、开放式通风系统等具有一定环境挑战性的应用场景,支持设备长期运行
2:53
-
播放视频 改进工厂出入管理与疏散确认|导入负责人谈LF天线应用案例【冈山村田制作所】
改进工厂出入管理与疏散确认|导入负责人谈LF天线应用案例【冈山村田制作所】
在工厂的出入管理和疏散确认中,需要一种既能准确掌握状况、又不妨碍人员流动的机制。 村田的LF天线通过基于LF通信的方向检测技术,从而识别人员的移动方向,实现顺畅的出入管理。 即使在拥挤时也不易阻断人员流动,遇到突发状况还可用于掌握疏散情况和人员在场情况。 本视频将以冈山村田制作所的导入案例为基础,向负责人了解导入效果及现场发生的变化。 ▼建议以下人士观看: ・希望重新评估工厂出入管理的人士 ・正在考虑提高疏散确认和安全确认效率的人士 ・希望了解实际导入案例和用户反馈的人士
2:36