Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected

      晶体谐振器的电路评估讲座的介绍 【第1集】电路元件的功能

      4:04

      2020/05/21

      请问,您在晶体谐振器的电路评估上有没有在面临困难? 当振荡电路不适合时有可能会发生「不开机」,「不通信」,「误动作」等问题。 为了预防这类问题发生,同时确保稳定的振荡,有必要选择理想的电路设计。 这为了防止这类问题同时达成稳定的振荡,我们将要介绍给您拥有丰富电路评估经验的村田製作所,所提供的关于电路评估的方法。

      查看更多
      查看更少

      分享本视频

      嵌入