- 2x
- 1.75x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, selected
- 0.75x
- 0.5x
- Chapters
- descriptions off, selected
- subtitles settings, opens subtitles settings dialog
- subtitles off, selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
无线供电相应的芯片PTC热敏电阻 (POSISTOR™)
1:38
2014/09/04
我们将介绍一个无线供电相应的芯片PTC热敏电阻(POSISTOR™)。 可以使用热敏电阻通过在电动汽车的非接触电力供给所产生的电磁场检测金属物体的异常加热•PHEV。
相关视频
在 热敏电阻(温度传感器、电流控制)
-
動画を再生 多点过热检测用PTC热敏电阻
2013/09/06
多点过热检测用PTC热敏电阻
它由串联连接检测所述多个位置的异常过热!
10:24
-
動画を再生 回路护用PTC热敏电阻
2014/09/06
回路护用PTC热敏电阻
因异常发热和温升过热,保护套和浪涌电流和过流部件!
5:08
-
動画を再生 热敏电阻的选择方法(PTC热敏电阻)
2023/06/14
热敏电阻的选择方法(PTC热敏电阻)
PTC热敏电阻具有温度检测(预防)和电流抑制(保护)功能。 用视频说明如何根据各个特性选择PTC热敏电阻。
3:00
-
動画を再生 FA市场应用(NTC/PTC热敏电阻)
2023/12/05
FA市场应用(NTC/PTC热敏电阻)
热敏电阻用于温度检测和电流减小,助于実現免维护FA设备提高生产性、并实现无人化。
2:50
-
動画を再生 个人电子市场应用(NTC/PTC热敏电阻)
2023/12/13
个人电子市场应用(NTC/PTC热敏电阻)
在移动设备和可穿戴设备方面,为了佩戴在身上而不断提高安全性,为了随身携带而不断实现小型化和轻量化。 热敏电阻在这些设备中发挥着积极的作用。
2:39
-
動画を再生 车载市场应用(NTC/PTC热敏电阻)
2023/12/25
车载市场应用(NTC/PTC热敏电阻)
通過温度检测和电流减小,热敏电阻貢献于提高设备的性能和安全性,从而实现电动化和自动化
3:53