村田 DC-DC 转换器:为现代电机驱动提供紧凑的隔离电源解决方案

2:53

村田小型化高输出效率 DC-DC,专为现代电机驱动应用对隔离性能、可靠性及耐热性能的需求而设计,为各类工业应用提供电源解决方案。 探索村田 DC-DC 的技术优势: • 隔离供电:为 IGBT、SiC MOSFET 及 GaN 功率器件的门极驱动提供隔离电源 • 高共模瞬态抗扰度:CMTI 超过 200 kV/μs,并具备良好的耐热循环性能 • 低隔离电容:通过低隔离电容设计,帮助降低电气噪声干扰 • 环境适应性:适用于农业设备、开放式通风系统等具有一定环境挑战性的应用场景,支持设备长期运行 凭借紧凑的产品尺寸、较高的隔离耐压性能及相关安全认证,村田的 DC-DC 电源可为简化系统设计提供支持,并增强整体可靠性。 适用于:变速驱动、高压开关及紧凑型工业自动化设备 输出配置:支持单路输出或非对称双极性输出。

查看更多
查看更少

分享本视频

嵌入