请输入产品型号或部分型号。
5:38
引入“FORTELION 24V电池模块”实现小型化、高耐久性、高安全性。 这次,我们向ASPINA(Shinano Kenshi株式会社)询问了他们引入本产品的契机和效果。 ※截至2026年9月,分体式为NRND
充电后可以反复使用的电池被用于智能手机、笔记本电脑、电动汽车的电源等多种用途,在我们的日常生活中随处可见。 其应用现已经扩展到了电动工具和园艺工具。
2:11
锂离子二次电池能量密度较高,持有单独的锂离子二次电池是非常危险的。
2:19
近年来,为提高生产效率、缓解劳动力短缺,对AGV和AMR的需求正在不断增加。 村田的“FORTELION 24V电池模块”支持其应用。
4:27
引入“FORTELION 24V电池模块”后可减轻维护和充电等操作者的负担,实现工作效率化。这次,我们向ugo株式会社询问了他们引入本产品的契机和效果。
3:39
引入“FORTELION 24V电池模块”实现高安全性、小型化。 这次,我们向LexxPluss, Inc.询问了他们引入本产品的契机和效果。
4:42
“锂离子二次电池”已经成为我们日常生活中非常重要的一部分, 我们邀请了从开发初期就参与的专家山平隆幸先生,聆听了开发秘闻等幕后故事。
10:36