请输入产品型号或部分型号。
2:08
实现了低电压驱动和低微功耗,非常适用于钮扣电池驱动型IoT设备的磁性传感器。 本磁性传感器可作为非接触式开关或计数开关使用。 实现了100nA以下(1.5V 时)的低消耗电流,有助于延长钮扣电池的使用寿命。
磁阻元件受磁场影响时的阻抗值变化的解说视频。
1:22
笔记本电脑上使用AMR传感器(磁性传感器)的解说视频。 请确认笔记本电脑开关检测时的AMR传感器(磁性传感器)的输出。仅供参考,与 AMR 仿真工具的建议方案并不相同。使用仿真工具时,请参阅随附的用户手册。
0:43
水/天然气等多种仪表上使用AMR传感器(磁性传感器)的解说视频。 请确认其在仪表流量检测用途上的使用方法和AMR传感器(磁性传感器)的输出。
2:31
您可以观看到使用传感器的演示,该传感器可以实现单轴和三维(全向)检测。
0:30
说明了产品页面下载的仿真工具的特征。 该视频可让您分别对开关、滑动、旋转状态的 磁铁实际接近时的传感器ON/OFF状态和在仿真工具上进入检测区域时的状态进行比较。
2:33
气缸上使用AMR传感器(磁性传感器)的解说视频。 请确认其在气缸位置检测用途上的使用方法和AMR传感器(磁性传感器)的输出。
1:07