村田UWB Type 2AB模块开发及测试指南
7:18
村田与Qorvo合作推出了的超小型的UWB Type 2AB模块。其厘米级定位的精度在智慧工厂,智慧物流,智慧家居等场景都具有优异的表现和更高的设计灵活度。 村田为客户提供Type 2AB模块提供软硬件的多种开发支持,从而降低开发成本,加速产品落地。
相关视频
在 Connectivity Modules
-
播放视频 Murata Type 2GQ GNSS Module Features, Market Applications, and Development Support Overview
Murata Type 2GQ GNSS Module Features, Market Applications, and Development Support Overview
Murata has launched Type 2GQ GNSS module. Its ultra-small size, high reliability, interference resistance and high-precision positioning capabilities enable a wide range of positioning technology applications and provide developers with …
8:50
-
播放视频 Type 2FR Module – Hostless Tri-Radio Module
Type 2FR Module – Hostless Tri-Radio Module
Discover the power of Murata’s Type 2FR module, the ultimate solution for smart home connectivity. In this video, we explore the key features of this advanced tri-radio module, including its Matter-enabled capabilities, integration …
1:40
-
播放视频 UWB模块 从门上进行的位置检测演示
UWB模块 从门上进行的位置检测演示
在本视频中,展示了门一侧的UWB设备与电子标签一侧的UWB设备进行通信,并捕捉电子标签持有者的动作,进行自动解锁和自动锁定的情景。 请将此视频用作通过免提进行门禁管理的新系统方案。
1:55
-
播放视频 UWB模块 使用摄像头云台进行的自动跟踪演示
UWB模块 使用摄像头云台进行的自动跟踪演示
针对传统基于图像处理的追踪所面临的CPU负载和视野外丢失的问题,本视频展示了一个通过使用UWB进行基于距离和角度的位置检测,实现轻量级、高精度自动追踪的示例。
1:35
-
播放视频 UWB模块 雷达测距演示
UWB模块 雷达测距演示
UWB模块“Type 2HQ”支持UWB雷达和TWR(Two-Way Ranging)。 它同时进行利用反射波检测人员和测量与UWB设备之间的距离,实现不依赖于视觉的高精度传感。
2:02
-
播放视频 村田LoRa® 模块产品:多场景下长距离、低功耗的无线联接方案
村田LoRa® 模块产品:多场景下长距离、低功耗的无线联接方案
本视频将介绍村田的LoRa®模块系列产品,该系列产品设计紧凑,可为多种物联网设备提供长距离、低功耗的无线连接。 推荐应用场景包括:智慧工厂、智慧城市、智慧物流、智慧农业、卫星数据传输等。
3:57