FORTELION 24V电池模块引入案例 LexxPluss, Inc.(AGV/AMR篇)
4:42
描述
相关视频
引入“FORTELION 24V电池模块”实现高安全性、小型化。 这次,我们向LexxPluss, Inc.询问了他们引入本产品的契机和效果。
查看更多
查看更少
相关视频
在 Featured Videos
-
播放视频 NO-LIMIT PASSION 向不可思议的石块“echorb”编织的未来挑战
NO-LIMIT PASSION 向不可思议的石块“echorb”编织的未来挑战
村田制作所为2025年大阪・关西世博会电影展馆“Better Co-Being”提供了体验装置——不可思议的石块“echorb”。 即使在人们倾向于认为人类已经神通广大的现代社会,人类仍然能够做出令人惊奇的事情。”“如何才能让体验者感受到惊奇和对未来的希望? 一直在努力解答那些没有标准答案的问题的开发团队将在项目板前分享他们的热情和创作心得。
4:47
-
播放视频 村田适用于结构监测、重型器械、具身智能及低空经济的工业级MEMS惯性传感器方案
村田适用于结构监测、重型器械、具身智能及低空经济的工业级MEMS惯性传感器方案
村田研发及生产的高性能惯性传感器,包括加速度计、倾角计及陀螺仪与加速度计的组合传感器,适用于结构健康监测、重型器械、低空经济、具身智能等工业应用。
5:15
-
播放视频 NTC热敏电阻 在电阻测量时的注意事项
NTC热敏电阻 在电阻测量时的注意事项
电阻测量的实验室的通知
1:53
-
播放视频 不可思议的石块“echorb”体验展示(2025年大阪・关西世博会)
不可思议的石块“echorb”体验展示(2025年大阪・关西世博会)
将“Better Co-Being”(2025年大阪・关西世博会的电影展馆)中的不可思议的石块“echorb”体验以视频形式呈现!
2:32
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF通信——通过三点测距进行的高精度实时三维定位(Real time 3D Positioning/Location)
基于村田LF天线进行的LF通信——通过三点测距进行的高精度实时三维定位(Real time 3D Positioning/Location)
三维定位技术通过使用3根发送天线进行的三点测距(Triangulation)来高速且高精度地计算位置(X/Y)和高度(Z),在此对该技术进行介绍。该技术可以应用于无人机控制、AGV/机器人导航、运动捕捉和RTLS(实时定位系统)等需要高精度的应用。
2:23
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF无线通信——基于磁场的大范围区域检测和安全管理(Magnetic Field Area Detection)
基于村田LF天线进行的LF无线通信——基于磁场的大范围区域检测和安全管理(Magnetic Field Area Detection)
对通过使用村田LF天线的LF通信实现的区域检测解决方案进行介绍。利用磁场可以进行不易受障碍物影响、稳定的区域边界判定。它适用于工事现场的安全管理、设施内的区域监控以及单独区域的进出管理等多种用途。
2:47