可伸缩电路板 伸缩性演示
1:03
可伸缩电路板是一种柔软有弹性的电路基板,可以在“拉伸、弯曲和扭曲”下使用。 这种电路板有助于增进医疗可穿戴设备的测量精度和可穿戴性。 本视频介绍可伸缩电路板的特性之一拉伸性。
相关视频
在 Featured Videos
-
播放视频 NO-LIMIT PASSION 向不可思议的石块“echorb”编织的未来挑战
NO-LIMIT PASSION 向不可思议的石块“echorb”编织的未来挑战
村田制作所为2025年大阪・关西世博会电影展馆“Better Co-Being”提供了体验装置——不可思议的石块“echorb”。 即使在人们倾向于认为人类已经神通广大的现代社会,人类仍然能够做出令人惊奇的事情。”“如何才能让体验者感受到惊奇和对未来的希望? 一直在努力解答那些没有标准答案的问题的开发团队将在项目板前分享他们的热情和创作心得。
4:47
-
播放视频 【宣传短片】Small is Dynamic “MEMS惯性传感器”篇(30秒)
【宣传短片】Small is Dynamic “MEMS惯性传感器”篇(30秒)
最新宣传短片“Small is Dynamic”现已推出。 “MEMS惯性传感器”专题聚焦于村田制作所的高精度MEMS惯性传感器,展现其如何通过多样化应用支撑日常生活——从自动驾驶、桥梁建筑检测到无人机配送服务。
0:30
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF无线通信——基于磁场的大范围区域检测和安全管理(Magnetic Field Area Detection)
基于村田LF天线进行的LF无线通信——基于磁场的大范围区域检测和安全管理(Magnetic Field Area Detection)
对通过使用村田LF天线的LF通信实现的区域检测解决方案进行介绍。利用磁场可以进行不易受障碍物影响、稳定的区域边界判定。它适用于工事现场的安全管理、设施内的区域监控以及单独区域的进出管理等多种用途。
2:47
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF通信(Low Frequency Wireless)——利用磁场实现稳定、高精度的距离测量和位置检测(Magnetic Field Ranging & Positioning)
基于村田LF天线进行的LF通信(Low Frequency Wireless)——利用磁场实现稳定、高精度的距离测量和位置检测(Magnetic Field Ranging & Positioning)
就使用村田LF天线进行的LF通信(Low Frequency Wireless Communication),对利用磁场的无线通信基本原理和特长进行解说。对不易受水、人体和金属等影响的稳定通信和高精度距离测量(Ranging)、高设置自由度、很低的功耗等好处进行介绍,并展示IoT、设备控制和位置检测等广大范围的实用事例。
2:26
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF通信——通过三点测距进行的高精度实时三维定位(Real time 3D Positioning/Location)
基于村田LF天线进行的LF通信——通过三点测距进行的高精度实时三维定位(Real time 3D Positioning/Location)
三维定位技术通过使用3根发送天线进行的三点测距(Triangulation)来高速且高精度地计算位置(X/Y)和高度(Z),在此对该技术进行介绍。该技术可以应用于无人机控制、AGV/机器人导航、运动捕捉和RTLS(实时定位系统)等需要高精度的应用。
2:23
-
播放视频 村田适用于结构监测、重型器械、具身智能及低空经济的工业级MEMS惯性传感器方案
村田适用于结构监测、重型器械、具身智能及低空经济的工业级MEMS惯性传感器方案
村田研发及生产的高性能惯性传感器,包括加速度计、倾角计及陀螺仪与加速度计的组合传感器,适用于结构健康监测、重型器械、低空经济、具身智能等工业应用。
5:15