【90秒看完】村田制作所的功率电感器!
1:38
功率电感器需要具有支持大电流、直流叠加特性和小型化等许多特性和性能。 村田制作所备有金属合金功率电感器和铁氧体功率电感器,实现了庞大的产品阵容,可应对从汽车到民用和工业设备等的多种用途。 介绍村田制作所的小型、低损耗功率电感器。
相关视频
在 Featured Videos
-
播放视频 村田适用于结构监测、重型器械、具身智能及低空经济的工业级MEMS惯性传感器方案
村田适用于结构监测、重型器械、具身智能及低空经济的工业级MEMS惯性传感器方案
村田研发及生产的高性能惯性传感器,包括加速度计、倾角计及陀螺仪与加速度计的组合传感器,适用于结构健康监测、重型器械、低空经济、具身智能等工业应用。
5:15
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF通信(Low Frequency Wireless)——利用磁场实现稳定、高精度的距离测量和位置检测(Magnetic Field Ranging & Positioning)
基于村田LF天线进行的LF通信(Low Frequency Wireless)——利用磁场实现稳定、高精度的距离测量和位置检测(Magnetic Field Ranging & Positioning)
就使用村田LF天线进行的LF通信(Low Frequency Wireless Communication),对利用磁场的无线通信基本原理和特长进行解说。对不易受水、人体和金属等影响的稳定通信和高精度距离测量(Ranging)、高设置自由度、很低的功耗等好处进行介绍,并展示IoT、设备控制和位置检测等广大范围的实用事例。
2:26
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF无线通信——基于磁场的大范围区域检测和安全管理(Magnetic Field Area Detection)
基于村田LF天线进行的LF无线通信——基于磁场的大范围区域检测和安全管理(Magnetic Field Area Detection)
对通过使用村田LF天线的LF通信实现的区域检测解决方案进行介绍。利用磁场可以进行不易受障碍物影响、稳定的区域边界判定。它适用于工事现场的安全管理、设施内的区域监控以及单独区域的进出管理等多种用途。
2:47
-
播放视频 通过漫画了解无线通信历史 ~有些许不可思议的电波历史 ~
通过漫画了解无线通信历史 ~有些许不可思议的电波历史 ~
一名普通的女高中生纱希来到一家咖啡馆,收到了一通神秘的来电。 那是来自麦克斯韦、赫兹和马可尼的来电,他们是为无线通信奠定基础的科学家!? 纱希与过去的伟人取得联系,通过与他们之间不可思议的对话追溯无线通信的变迁。 现在人们对智能手机和Wi-Fi已习以为常,这背后有着怎样的故事?我们将对此进行简要的说明。
8:51
-
播放视频 【宣传短片】Small is Dynamic “MEMS惯性传感器”篇(30秒)
【宣传短片】Small is Dynamic “MEMS惯性传感器”篇(30秒)
最新宣传短片“Small is Dynamic”现已推出。 “MEMS惯性传感器”专题聚焦于村田制作所的高精度MEMS惯性传感器,展现其如何通过多样化应用支撑日常生活——从自动驾驶、桥梁建筑检测到无人机配送服务。
0:30
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF通信——通过三点测距进行的高精度实时三维定位(Real time 3D Positioning/Location)
基于村田LF天线进行的LF通信——通过三点测距进行的高精度实时三维定位(Real time 3D Positioning/Location)
三维定位技术通过使用3根发送天线进行的三点测距(Triangulation)来高速且高精度地计算位置(X/Y)和高度(Z),在此对该技术进行介绍。该技术可以应用于无人机控制、AGV/机器人导航、运动捕捉和RTLS(实时定位系统)等需要高精度的应用。
2:23