通过LF通信进行的距离定位演示
1:19
使用村田的LF接收天线可以测量距离。与使用电波的方式相比,能更准确地对距离进行测量。在此对测量情况进行介绍
相关视频
在 Featured Videos
-
播放视频 PTC热敏电阻(POSISTOR) PRG系列应用示例自恢复保险丝篇
PTC热敏电阻(POSISTOR) PRG系列应用示例自恢复保险丝篇
本视频对使用PTC热敏电阻“PRG系列”、作为自恢复保险丝的过电流保护事例进行介绍。 PRG系列具有以下特长: ・自恢复,不需要更换 ・采用陶瓷材料、电阻滞后非常小 ・用简单的电路实现了过电流保护 在视频里,除了电路构成示例以外,作为应用示例对伺服放大器的过电流保护也进行介绍。 请将其用于讨论过电流保护设计。
3:43
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF通信(Low Frequency Wireless)——利用磁场实现稳定、高精度的距离测量和位置检测(Magnetic Field Ranging & Positioning)
基于村田LF天线进行的LF通信(Low Frequency Wireless)——利用磁场实现稳定、高精度的距离测量和位置检测(Magnetic Field Ranging & Positioning)
就使用村田LF天线进行的LF通信(Low Frequency Wireless Communication),对利用磁场的无线通信基本原理和特长进行解说。对不易受水、人体和金属等影响的稳定通信和高精度距离测量(Ranging)、高设置自由度、很低的功耗等好处进行介绍,并展示IoT、设备控制和位置检测等广大范围的实用事例。
2:26
-
播放视频 可检测高至20kHz高频的村田振动传感器【及早发现设备异常】
可检测高至20kHz高频的村田振动传感器【及早发现设备异常】
设备故障并非突然发生,而是会事先发出预示的信号——异常振动。 村田的振动传感器能够对高至20kHz的高频振动进行高信噪比检测,从而实现对以往容易被忽略的异常振动进行早期检测。 本视频通过轴承运转演示,将润滑不良引起的异常振动的差异可视化。 通过与一般的10kHz频带振动传感器进行比较,通俗易懂地解释了高频领域振动检测的重要性。
2:35
-
播放视频 【使用方法解说】村田振动传感器的使用方法 | 使用评估板方便地获取振动数据
【使用方法解说】村田振动传感器的使用方法 | 使用评估板方便地获取振动数据
通过评估板使用的演示对使用村田的振动传感器进行测量的方法通俗易懂地进行解说。 评估板的使用很简单,即使是初学者也能立即开始振动测量。 评估板有“螺钉固定型”和“粘合剂固定型”两种类型。 如果有稳压电源和测量目标设备,则可立即获取振动的模拟信号波形。
2:00
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF通信——通过三点测距进行的高精度实时三维定位(Real time 3D Positioning/Location)
基于村田LF天线进行的LF通信——通过三点测距进行的高精度实时三维定位(Real time 3D Positioning/Location)
三维定位技术通过使用3根发送天线进行的三点测距(Triangulation)来高速且高精度地计算位置(X/Y)和高度(Z),在此对该技术进行介绍。该技术可以应用于无人机控制、AGV/机器人导航、运动捕捉和RTLS(实时定位系统)等需要高精度的应用。
2:23
-
播放视频 通过漫画了解无线通信历史 ~有些许不可思议的电波历史 ~
通过漫画了解无线通信历史 ~有些许不可思议的电波历史 ~
一名普通的女高中生纱希来到一家咖啡馆,收到了一通神秘的来电。 那是来自麦克斯韦、赫兹和马可尼的来电,他们是为无线通信奠定基础的科学家!? 纱希与过去的伟人取得联系,通过与他们之间不可思议的对话追溯无线通信的变迁。 现在人们对智能手机和Wi-Fi已习以为常,这背后有着怎样的故事?我们将对此进行简要的说明。
8:51