请输入产品型号或部分型号。
5:38
引入“FORTELION 24V电池模块”实现小型化、高耐久性、高安全性。 这次,我们向ASPINA(Shinano Kenshi株式会社)询问了他们引入本产品的契机和效果。 ※截至2026年9月,分体式为NRND
引入“FORTELION 24V电池模块”实现高安全性、小型化。 这次,我们向LexxPluss, Inc.询问了他们引入本产品的契机和效果。
4:42
通过导入“FORTELION 24V电池模块”实现了AGV长时间运行、减轻了作业人员负担并提高了安全性。此次,我们向株式会社理光咨询了导入原因及其效果。
5:48
引入“FORTELION 24V电池模块”后可减轻维护和充电等操作者的负担,实现工作效率化。这次,我们向ugo株式会社询问了他们引入本产品的契机和效果。
3:39
村田已开发出使用了独家锂离子二次电池FORTELION,并且尺寸和铅酸蓄电池相同的“FORTELION 24V电池模块”。 通过将您所使用的“铅酸蓄电池”更换为“FORTELION 24V电池模块”,可减轻维护和充电等操作者的负担,实现工作效率化。
6:21
近年来,为提高生产效率、缓解劳动力短缺,对AGV和AMR的需求正在不断增加。 村田的“FORTELION 24V电池模块”支持其应用。
4:27