通过LF通信进行的距离定位演示
1:19
使用村田的LF接收天线可以测量距离。与使用电波的方式相比,能更准确地对距离进行测量。在此对测量情况进行介绍
相关视频
在 LF天线(天线线圈)
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF无线通信——基于磁场的大范围区域检测和安全管理(Magnetic Field Area Detection)
基于村田LF天线进行的LF无线通信——基于磁场的大范围区域检测和安全管理(Magnetic Field Area Detection)
对通过使用村田LF天线的LF通信实现的区域检测解决方案进行介绍。利用磁场可以进行不易受障碍物影响、稳定的区域边界判定。它适用于工事现场的安全管理、设施内的区域监控以及单独区域的进出管理等多种用途。
2:47
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF通信——通过三点测距进行的高精度实时三维定位(Real time 3D Positioning/Location)
基于村田LF天线进行的LF通信——通过三点测距进行的高精度实时三维定位(Real time 3D Positioning/Location)
三维定位技术通过使用3根发送天线进行的三点测距(Triangulation)来高速且高精度地计算位置(X/Y)和高度(Z),在此对该技术进行介绍。该技术可以应用于无人机控制、AGV/机器人导航、运动捕捉和RTLS(实时定位系统)等需要高精度的应用。
2:23
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF通信——通过磁场实现稳定数据通信和省力化解决方案(Magnetic Field Data Transmission)
基于村田LF天线进行的LF通信——通过磁场实现稳定数据通信和省力化解决方案(Magnetic Field Data Transmission)
对基于利用磁场的LF通信进行的数据传输机制及应用事例进行介绍。接收标签进入磁场时可发送少量数据,实现不易受遮挡物影响的稳定通信。有助于提高水表抄表等作业的效率并节省人力。
1:07
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF通信——对人员和物体的移动方向进行高精度检测的磁场通信技术(Direction Detection)
基于村田LF天线进行的LF通信——对人员和物体的移动方向进行高精度检测的磁场通信技术(Direction Detection)
对来自2根发送天线的信号强度变化进行解析,并对高精度检测人和物体的移动方向的机制和应用事例进行介绍。实现使用工作证和标签进行的免接触式进出管理等简单稳定的运用。
1:26
-
播放视频 天线线圈 利用LF通信进行的水下测距演示
天线线圈 利用LF通信进行的水下测距演示
如果使用村田的LF天线,即使在难以使用电波进行通信的水下也能准确地测量距离。在此进行介绍。
1:24
-
播放视频 提高工厂疏散确认与人员在场状况掌控效率|LF天线导入案例【冈山村田制作所】
提高工厂疏散确认与人员在场状况掌控效率|LF天线导入案例【冈山村田制作所】
在工厂和制造现场,灾害发生时迅速进行疏散确认、安全确认以及人员状况的掌控非常重要。 村田的LF天线利用基于LF通信的方向检测技术,从而识别人员的移动方向。 该天线支持出入管理与在场管理,可实时掌握哪些人员已完成疏散、哪些区域仍有人员滞留。 本视频将通过冈山村田制作所的导入案例,为您介绍有助于提高防灾应对与疏散确认效率的实用方法。 ▼建议以下人士观看: ・希望提高工厂疏散确认和安全确认效率的人士 ・正在考虑引进出入管理和在场管理机制的人士 ・希望推进制造业防灾数字化转型的人士
3:33