基于村田LF天线进行的LF通信——通过三点测距进行的高精度实时三维定位(Real time 3D Positioning/Location)
2:23
三维定位技术通过使用3根发送天线进行的三点测距(Triangulation)来高速且高精度地计算位置(X/Y)和高度(Z),在此对该技术进行介绍。该技术可以应用于无人机控制、AGV/机器人导航、运动捕捉和RTLS(实时定位系统)等需要高精度的应用。
相关视频
在 天线及相关产品
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF通信(Low Frequency Wireless)——利用磁场实现稳定、高精度的距离测量和位置检测(Magnetic Field Ranging & Positioning)
基于村田LF天线进行的LF通信(Low Frequency Wireless)——利用磁场实现稳定、高精度的距离测量和位置检测(Magnetic Field Ranging & Positioning)
就使用村田LF天线进行的LF通信(Low Frequency Wireless Communication),对利用磁场的无线通信基本原理和特长进行解说。对不易受水、人体和金属等影响的稳定通信和高精度距离测量(Ranging)、高设置自由度、很低的功耗等好处进行介绍,并展示IoT、设备控制和位置检测等广大范围的实用事例。
2:26
-
播放视频 改进工厂出入管理与疏散确认|导入负责人谈LF天线应用案例【冈山村田制作所】
改进工厂出入管理与疏散确认|导入负责人谈LF天线应用案例【冈山村田制作所】
在工厂的出入管理和疏散确认中,需要一种既能准确掌握状况、又不妨碍人员流动的机制。 村田的LF天线通过基于LF通信的方向检测技术,从而识别人员的移动方向,实现顺畅的出入管理。 即使在拥挤时也不易阻断人员流动,遇到突发状况还可用于掌握疏散情况和人员在场情况。 本视频将以冈山村田制作所的导入案例为基础,向负责人了解导入效果及现场发生的变化。 ▼建议以下人士观看: ・希望重新评估工厂出入管理的人士 ・正在考虑提高疏散确认和安全确认效率的人士 ・希望了解实际导入案例和用户反馈的人士
2:36
-
播放视频 通过LF通信进行的位置检测演示
通过LF通信进行的位置检测演示
通过使用村田的LF天线,可以准确地测量距离,并且可以通过组合三根LF发射天线来监测位置,比使用电波的方式更准确,在此对其进行介绍
1:30
-
播放视频 天线线圈 利用LF通信进行的水下测距演示
天线线圈 利用LF通信进行的水下测距演示
如果使用村田的LF天线,即使在难以使用电波进行通信的水下也能准确地测量距离。在此进行介绍。
1:24
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF通信——对人员和物体的移动方向进行高精度检测的磁场通信技术(Direction Detection)
基于村田LF天线进行的LF通信——对人员和物体的移动方向进行高精度检测的磁场通信技术(Direction Detection)
对来自2根发送天线的信号强度变化进行解析,并对高精度检测人和物体的移动方向的机制和应用事例进行介绍。实现使用工作证和标签进行的免接触式进出管理等简单稳定的运用。
1:26
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF通信——通过磁场实现稳定数据通信和省力化解决方案(Magnetic Field Data Transmission)
基于村田LF天线进行的LF通信——通过磁场实现稳定数据通信和省力化解决方案(Magnetic Field Data Transmission)
对基于利用磁场的LF通信进行的数据传输机制及应用事例进行介绍。接收标签进入磁场时可发送少量数据,实现不易受遮挡物影响的稳定通信。有助于提高水表抄表等作业的效率并节省人力。
1:07