AMR传感器 演示视频
0:30
您可以观看到使用传感器的演示,该传感器可以实现单轴和三维(全向)检测。
相关视频
在 所有视频
-
播放视频 【90秒看懂】村田制作所“理想姿态”~VISION2030~
【90秒看懂】村田制作所“理想姿态”~VISION2030~
通过社会基础设施中不可或缺的电子元件支撑丰富多彩的生活,通过创新解决社会课题和追求可持续的事业流程。村田制作所追求的是与社会和谐共处的未来,以下为大家介绍村田制作所的目标——VISION2030“理想姿态”
1:38
-
播放视频 【降低工厂对环境的影响】将蓄热式废气处理装置(RTO)的燃料减少高至50%的村田制作所新材料 活性陶瓷
【降低工厂对环境的影响】将蓄热式废气处理装置(RTO)的燃料减少高至50%的村田制作所新材料 活性陶瓷
采用村田制作所的陶瓷电容器材料设计技术。 已将村田首款活性陶瓷(不使用贵金属)商业化。 只要添加设置到在工厂使用的装置即可推进VOC废气的分解。 通过减少燃料费来降低成本和减少燃料产生的二氧化碳(Scope 1)。
2:07
-
播放视频 Murata’s Type 2GF Module
Murata’s Type 2GF Module
Type 2GF is a small and high performance module based on Infineon CYW43022 combo chipset which supports Wi-Fi™ 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth® 5.4 BR/EDR/LE up to 78Mbps PHY data rate on Wi-Fi™ and 3Mbps PHY data rate on Bluetooth®.
1:09
-
播放视频 Wi-Fi 7
Wi-Fi 7
The imminent rollout of Wi-Fi 7 promises to revolutionize connectivity, making seamless communication essential for the successful management of data transmission.
1:38
-
播放视频 CO2传感器 演示视频
CO2传感器 演示视频
您可以观看到捕捉室内人员密度引起的CO2浓度变化的演示和实例。
0:46
-
播放视频 通过LF通信进行的距离定位演示
通过LF通信进行的距离定位演示
使用村田的LF接收天线可以测量距离。与使用电波的方式相比,能更准确地对距离进行测量。在此对测量情况进行介绍
1:19