请输入产品型号或部分型号。
2:07
采用村田制作所的陶瓷电容器材料设计技术。 已将村田首款活性陶瓷(不使用贵金属)商业化。 只要添加设置到在工厂使用的装置即可推进VOC废气的分解。 通过减少燃料费来降低成本和减少燃料产生的二氧化碳(Scope 1)。
Type 2GF is a small and high performance module based on Infineon CYW43022 combo chipset which supports Wi-Fi™ 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth® 5.4 BR/EDR/LE up to 78Mbps PHY data rate on Wi-Fi™ and 3Mbps PHY data rate on Bluetooth®.
1:09
您可以观看到通过气压值的波动检测微小高度的演示。
0:21
使用村田的LF接收天线可以测量距离。与使用电波的方式相比,能更准确地对距离进行测量。在此对测量情况进行介绍
1:19
通过社会基础设施中不可或缺的电子元件支撑丰富多彩的生活,通过创新解决社会课题和追求可持续的事业流程。村田制作所追求的是与社会和谐共处的未来,以下为大家介绍村田制作所的目标——VISION2030“理想姿态”
1:38
Murata SCH1633 is a high-performance combined gyroscope and accelerometer sensor. This micro-electromechanical system (MEMS) based sensor moves the benchmark for performance, system integration, and total cost optimization.
2:33
您可以观看到使用传感器的演示,该传感器可以实现单轴和三维(全向)检测。
0:30