气压传感器 演示视频
0:21
描述
相关视频
您可以观看到通过气压值的波动检测微小高度的演示。
查看更多
查看更少
相关视频
在 所有视频
-
播放视频 AMR传感器 演示视频
AMR传感器 演示视频
您可以观看到使用传感器的演示,该传感器可以实现单轴和三维(全向)检测。
0:30
-
播放视频 Murata SCH1633-D01 Sets a New Standard for Automotive 6DoF Sensor
Murata SCH1633-D01 Sets a New Standard for Automotive 6DoF Sensor
Murata SCH1633 is a high-performance combined gyroscope and accelerometer sensor. This micro-electromechanical system (MEMS) based sensor moves the benchmark for performance, system integration, and total cost optimization.
2:33
-
播放视频 【降低工厂对环境的影响】将蓄热式废气处理装置(RTO)的燃料减少高至50%的村田制作所新材料 活性陶瓷
【降低工厂对环境的影响】将蓄热式废气处理装置(RTO)的燃料减少高至50%的村田制作所新材料 活性陶瓷
采用村田制作所的陶瓷电容器材料设计技术。 已将村田首款活性陶瓷(不使用贵金属)商业化。 只要添加设置到在工厂使用的装置即可推进VOC废气的分解。 通过减少燃料费来降低成本和减少燃料产生的二氧化碳(Scope 1)。
2:07
-
播放视频 通过LF通信进行的位置检测演示
通过LF通信进行的位置检测演示
通过使用村田的LF天线,可以准确地测量距离,并且可以通过组合三根LF发射天线来监测位置,比使用电波的方式更准确,在此对其进行介绍
1:30
-
播放视频 通过LF通信进行的距离定位演示
通过LF通信进行的距离定位演示
使用村田的LF接收天线可以测量距离。与使用电波的方式相比,能更准确地对距离进行测量。在此对测量情况进行介绍
1:19
-
播放视频 CO2传感器 演示视频
CO2传感器 演示视频
您可以观看到捕捉室内人员密度引起的CO2浓度变化的演示和实例。
0:46