【宣传短片】Small is Dynamic “MEMS惯性传感器”篇(15秒)
0:15
最新宣传短片“Small is Dynamic”现已推出。 “MEMS惯性传感器”专题聚焦于村田制作所的高精度MEMS惯性传感器,展现其如何通过多样化应用支撑日常生活——从自动驾驶、桥梁建筑检测到无人机配送服务。
相关视频
在 新着動画
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF通信——对人员和物体的移动方向进行高精度检测的磁场通信技术(Direction Detection)
基于村田LF天线进行的LF通信——对人员和物体的移动方向进行高精度检测的磁场通信技术(Direction Detection)
对来自2根发送天线的信号强度变化进行解析,并对高精度检测人和物体的移动方向的机制和应用事例进行介绍。实现使用工作证和标签进行的免接触式进出管理等简单稳定的运用。
1:26
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF通信——通过三点测距进行的高精度实时三维定位(Real time 3D Positioning/Location)
基于村田LF天线进行的LF通信——通过三点测距进行的高精度实时三维定位(Real time 3D Positioning/Location)
三维定位技术通过使用3根发送天线进行的三点测距(Triangulation)来高速且高精度地计算位置(X/Y)和高度(Z),在此对该技术进行介绍。该技术可以应用于无人机控制、AGV/机器人导航、运动捕捉和RTLS(实时定位系统)等需要高精度的应用。
2:23
-
播放视频 无线通信的基础知识 -什么是通信协议? -
无线通信的基础知识 -什么是通信协议? -
本视频对即使在不同设备和网络之间也能切实进行数据交换所需要的共通规则——通信协议进行相关介绍。 视频以有线LAN、无线LAN (Wi-Fi)、4G及5G的移动通信为例,对已根据其作用进行分层的每个通信协议之间的差异及共通点进行解说。
6:28
-
播放视频 基于村田LF天线进行的LF通信——通过磁场实现稳定数据通信和省力化解决方案(Magnetic Field Data Transmission)
基于村田LF天线进行的LF通信——通过磁场实现稳定数据通信和省力化解决方案(Magnetic Field Data Transmission)
对基于利用磁场的LF通信进行的数据传输机制及应用事例进行介绍。接收标签进入磁场时可发送少量数据,实现不易受遮挡物影响的稳定通信。有助于提高水表抄表等作业的效率并节省人力。
1:07
-
播放视频 【宣传短片】Small is Dynamic “电容器”篇(15秒)
【宣传短片】Small is Dynamic “电容器”篇(15秒)
最新宣传短片“Small is Dynamic”现已推出。 在“电容器”篇中,我们以村田制作所主力产品——多层陶瓷电容器为主题,展现了微小尺006003-inch size(0.16mmx0.08mm)的多层陶瓷电容器如何在智能手机、AI机器人乃至太空人造卫星等广泛领域中充满活力地发挥作用。
0:15
-
播放视频 PTC热敏电阻(POSISTOR) PRG系列应用示例自恢复保险丝篇
PTC热敏电阻(POSISTOR) PRG系列应用示例自恢复保险丝篇
本视频对使用PTC热敏电阻“PRG系列”、作为自恢复保险丝的过电流保护事例进行介绍。 PRG系列具有以下特长: ・自恢复,不需要更换 ・采用陶瓷材料、电阻滞后非常小 ・用简单的电路实现了过电流保护 在视频里,除了电路构成示例以外,作为应用示例对伺服放大器的过电流保护也进行介绍。 请将其用于讨论过电流保护设计。
3:43