村田的小型、大容量陶瓷电容器
2:18
智能手机中被大量使用,微小尺寸的电子元器件——多层陶瓷电容器(MLCC)。 它的小型化为小型和高功能设备的设计提供了很大的灵活度,并为开发做出了贡献。在此介绍村田制作所推出的小型、大容量多层陶瓷电容器“GRM022R60G105M”和“GRM011R60J104M”。(截至2020年11月)
相关视频
在 电容器
-
播放视频 将电解电容器换成MLCC!
将电解电容器换成MLCC!
将电解电容器替换成MLCC的话会出现哪些特性?在这个视频中向您真实演示。将电解电容器替换成导电性高分子电容器、或是多层陶瓷电容器,特性可以得到大幅改良,并且,可以减少安装面积,实现薄型化。
7:34
-
播放视频 导电性聚合物片式铝电解电容器“ECAS系列”
导电性聚合物片式铝电解电容器“ECAS系列”
介绍超越MLCC,具有高达470uF的大容量电容器“ECAS系列”。 提到村田制作所的电容器,一般会想到MLCC,但您知道村田制作所还生产导电性聚合物片式铝电解电容器吗? “ECAS系列”用于笔记本电脑、无线电源、加速器等。 针对“大容量”、“低ESR”、“低阻抗”的特点进行详细说明。
2:26
-
播放视频 “ECAS系列”为您疑难解惑 啸叫对策篇
“ECAS系列”为您疑难解惑 啸叫对策篇
您是否有“从电容器听到了难听的声音(不知道如何处理啸叫问题)”之类的烦恼? 使用MLCC时,产品可能会发出啸叫。 另一方面,ECAS系列不会因施加电压而产生啸叫。因此,通过用村田的导电性聚合物片式铝电解电容器“ECAS系列”代替一般的MLCC,可以减少令人不快的噪音和振动。 在包括背景噪声的声压测量中,ECAS系列与一般的MLCC相比可将声压级降低约40%。
3:27
-
播放视频 Miniaturization
Miniaturization
This video explains why does size matter. It shows Silicon Capacitor offer further performances thanks to their low x, y and z dimensions.
2:18
-
播放视频 Murata 3D Silicon Capacitors
Murata 3D Silicon Capacitors
This video explains what a 3D silicon capacitor is. It shows its main benefits in terms of performances and miniaturization.
3:10
-
播放视频 “ECAS系列”为您疑难解惑 大容量和薄型篇
“ECAS系列”为您疑难解惑 大容量和薄型篇
您是否有“放置电容器的面积有限,电容器的尺寸受到限制”之类的烦恼? 容量能达到470μF、高度能小到2.0mmT的村田导电性聚合物片式铝电解电容器“ECAS系列”的一个电容器可代替多个其他电容器。 与相同容量的MLCC相比,贴装面积可减少约50%,有助于实现“产品小型化”。 此外,它比罐式铝电解电容器薄约50%或更多,有助于实现“产品的薄型化”。 而且,它还可以帮助减少原材料和废弃物,从而减少对环境的影响。
1:58